産業用システムの信頼性とバックアップを最適化する新型80A DIN Proシリーズ冗長モジュールを発表


デルタが新たに発表したDIN Proシリーズの冗長モジュール「DRR-80AF」


現代の産業用アプリケーションにおいて、信頼性の高い稼働は不可欠です。デルタが新たに発表したDIN Proシリーズの冗長モジュール「DRR-80AF」は、最大80 Aの出力電力を供給し、1+1およびN+1の両方の冗長電源構成をサポートします。内蔵のORing MOSFET技術により電力損失を最小限に抑えながら、シームレスな障害切り離し(デカップリング)を実現し、一貫した信頼性の高いDC供給を保証します。そのため、FA、ロボティクス、半導体製造装置、データセンター内の冷却装置(CDU)といった、過酷な要求が求められるアプリケーションに最適な選択肢となります。


DRR-80AFモデルは、10.8~60 VDCの幅広い入出力範囲を備え、12 V、24 V、48 Vのアプリケーションに対応することで、卓越したシステムの柔軟性を提供します。また、この堅牢なユニットは、突入電流の大きな起動時において、フロントエンド電源からの最大200%のパワーブーストにも耐えることができます。さらに、デュアルチャネルのDC OK LEDインジケータと内蔵アラームリレーにより、電源ステータスの監視が容易に行えます。


過酷な産業環境向けに設計されたこの高耐性モジュールは、+70℃までのフル出力維持と、-40℃から+80℃までの広範な動作温度範囲を実現しています。コンフォーマルコーティングが施されたPCBA(プリント基板アセンブリ)が、内部コンポーネントを粉塵や化学物質の汚染から保護します。IEC/EN/UL 62368およびIEC/UL 61010規格の認証を取得しているほか、爆発の危険のある場所で使用するためのATEX II 3 G(ゾーン2)規格にも適合しています。この高耐性モジュールは、システムの稼働時間を最大限に高め、円滑な運用を継続的に保護します。


主な特長

  • 1+1 および N+1 の冗長構成をサポート
  • シームレスな障害切り離しを実現する ORing MOSFET を搭載
  • 10.8 ~ 60 VDC の幅広い入出力範囲に対応
  • フロントエンド電源からの最大 200% のパワーブーストに耐える設計
  • 2チャンネルの DC OK LEDインジケータおよびアラームリレーを内蔵
  • -40℃~ +80℃の広い動作温度範囲
  • 粉塵や化学汚染物質から保護するコンフォーマルコーティング基板(PCBA)
  • IEC/EN/UL 62368 および IEC/UL 61010 規格認証を取得
  • 危険場所向けの ATEX ゾーン 2(II 3 G)認証を取得





関連ニュース

750W MEB Series for Medical, ITE and Home Appliances

Delta Electronics announces a new 750W output power supply to MEB Series of medical encl ...

詳細

Delta Launches CliQ M the Slimmest CliQ DIN Rail Power Supply

Delta Electronics is introducing one of the slimmest DIN rail industrial power supplies i ...

詳細

Delta Newest ADT Series 60W AC/DC IT Adapter

ADT series from Delta Electronics is the newest range of 60W of AC/DC Desktop Adapters. Th ...

詳細

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします