Delta expands the MEA Series Medical AC-DC desktop type adapters by launching a new 90 W o ...
台达基板型医疗电源 MEP系列近期新推出新款 200 W 机型MEP-200A24J,采用薄型机身设计,可于 90 ~ 264 Vac输入电压范围内运行,并且可以通过对流冷却提供高 ...
台达近期针对不断电系统的应用,推出两款 CliQ M 系列电源供应器专用的全新模组— DC-UPS 模组及电池模组;搭配 CliQ M 系列应用,可有效缩短电源故障造成 ...
台达薄型电源供应器 PMT2 系列近期推出两款不同功率的新机种,包括 200 W (通过开关选择交流输入范围) 和 150 W (90 ~ 264 Vac 全球通用电压输入 ...
台达最新上架 MEU 医用电源供应器 650 W 系列机种 MEU-650A24T,标准 4” x 6” 尺寸可支持强制通风下输出 650 W 或自然对流冷却下输出 450 W 的 ...
台达MEG-A 可配置电源供应器系列新增最大3000W输出功率的 MEG-3K0A9,外观尺寸7” x 10” x 1.59”电源密度可高达27W/inch³ ,最多 ...
Delta Electronics is proud to announce its EUCI-PRO Outdoor LED driver series, EUCI-0401 ...
Price is no longer the only aspect customers consider when making purchases at supermark ...
台达ADT 系列AC-DC 桌面适配器新增3个机种,达到DoE Level VI 等级及CoC Tier 2 能效要求。产品特点包含低于0.15W极低空载功耗、-10°C至 ...
台达电子最新款700W MEG-A 可配置式电源供应器现已经上市!紧凑机身配备三个槽位、电源密度14.5W/in³,效率可高达93%。三款独立模块允许最大输出功率分别为180W、3 ...
台达最新的LYTE II 系列DIN 导轨型电源供应器的机身宽度相对于LYTE I减少达30%,有助于节省用户安装空间。该系列提供12V、24V 与48V额定输出电压和120W与2 ...
台达电子CliQ M系列导轨型电源供应器新增两款三相机种DRM-24V480W3PN与DRM-24V960W3PN,得益于增强型峰值功率(APB),即使多路负载连接下,当某路负载出 ...
Delta Electronics has launched new 2000W AC/DC power supply designed for use in both m ...
台达电子宣布MEB系列推出新的750W内置机壳型医疗电源供应器。MEB-750A24 4”x 7”x 1.6”的紧凑尺寸,配备单路输出24V带有5V/2A 辅助电源,-20°C ...
Highlights & Features 1500W built on 3 independent programmable channels Wide ...