MEG-700A 系列三槽位可配置式电源供应器




台达电子最新款700W MEG-A 可配置式电源供应器现已经上市!紧凑机身配备三个槽位、电源密度14.5W/in³,效率可高达93%。三款独立模块允许最大输出功率分别为180W、300W 与700W,2-60V区间可配置出多达6种不同输出电压。其他特色有电流均流、智能风扇速控等。


MEG-700A 系列通过IEC/EN/CSA 60601-1(医疗)、IEC 60950-1及IEC/EN/UL/CSA 62368-1(工业)等主要安规认证。EMC 标准通过EN 55011工业科学医疗(ISM)无线电频率设备认证及EN 55032工业技术设备(ITE)无线电频率设备认证,且完全符合 RoHS 环境保护标准。


    亮点及特色

    • 3.5” x 8.5” x 1.63” 外观尺寸提供高达700W功率
    • 电源功率密度可高达14.5W/in3
    • 全功率运行温度可高达50°C
    • 三个槽位用于安装配置式模块
    • 满足医疗法规2xMOPP 隔离
    • 2V至60V区间可选输出电压
    • 单槽位模块电流均流功能
    • 传导与辐射EMI达到Class B标准
    • 抗扰度达到IEC 60601-1-2 4th edition 标准
    • 远程遥控开关可选正逻辑或反向逻辑
    • 输出电压一定范围可调整



    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


    相关信息

    台达新款 600W LED 驱动器具备 10kV 高浪涌电压抗扰度能力

    台达电子最新上架的 600W LED 驱动器通过严苛实验测试,达到室内室外高标准照明要求。 同为 LNE 系列的电源,共模与差模条件下浪涌抗扰度均可达到 10kV 的能力,并达 ...

    点击了解详情

    Delta Chrome DIN Rail Power Supply Series is Now Available in 10W with 12V Output Voltage

    Delta Electronics extends its Chrome DIN rail power supply series of 10W product with 12V ...

    点击了解详情

    Delta Launches the Highly Affordable and Reliable Lyte DIN Rail Power Supply Series

    Delta Electronics has launched the Lyte DIN rail power supply series for cost sensitive us ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯