紧凑型 4” x 6” 650 W 医疗应用电源供应器




台达最新上架 MEU 医用电源供应器 650 W 系列机种 MEU-650A24T,标准 4” x 6” 尺寸可支持强制通风下输出 650 W 或自然对流冷却下输出 450 W 的高能力。新机种配备 12 V / 0.6 A 风扇输出及 5 V / 2 A 辅助电源输出,高效率可达 95.5%,高功率密度可达 17.2 W/inch³ ,宽范围运行温度 -20°C ~ 70°C(全功率运行温度 +50°C),适合各种应用,包括超声、麻醉及 IT 设备等。


MEU-650A24T 通过 IEC/EN/CSA 60601-1(医疗)、IEC 60950-1,以及 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 (ITE)等主要认证,包括 IEC/EN 60335-1 与 IEC 61558-1(家用电器)等。新品同时通过 EMC 认证,达到 EN 55011 工业科技及医疗(ISM)无线电频率设备标准、EN 55032 信息技术设备(ITE)无线电频率设备标准,并完全符合 RoHS 环境保护标准。


    亮点及特色

    • 自然对流/强制通风冷却
    • 4" x 6" x 1.575" 尺寸可输出高达 650 W
    • 功率密度高达 17.2 W/inch³
    • 全功率运行温度可高达 50°C
    • 高效率,可达 95.5%
    • 平均故障时间(MTBF)高达 50 万小时
    • 2 x MOPP
    • 适用于 BF 型医疗系统设备
    • 5V / 2 A 辅助电源输出
    • 12 V / 0.6 A 风扇输出
    • 并联均流功能
    • 涂布三防漆(选购)
    • 传导与辐射 EMI Class B 标准
    • 抗扰度 IEC60601-1-2 Ed.4 标准
    • 遥控开关 On/Off 正反逻辑可选,power good 信号
    • 输出电压可调整



    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


    相关信息

    Delta Introduces CliQ II DC-UPS Module with Battery Management

    Delta Electronics introduces CliQ II DC-UPS module to support 24V system with up to 40A o ...

    点击了解详情

    带有PC GUI 功能的9 槽3000W 可配置式电源供应器

    台达MEG-A 可配置电源供应器系列新增最大3000W输出功率的 MEG-3K0A9,外观尺寸7” x 10” x 1.59”电源密度可高达27W/inch³ ,最多 ...

    点击了解详情

    新款 PMH 系列 1U 低外型平板式电源供应器带有 EN 60335 家用电器认证

    台达 PMH 系列新增 4 款 1U 低外型平板式电源供应器,提供 100W 及 150W 两种输出功率,匹配全球通用输入电压 85-264Vac 及 -30°C 至 70°C 宽 ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯