MEU-650A24T

Open Frame

MEU Serie

MEU-650A24T

Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

650W

Ausgangsstrom

0-27.1A

Eingangsspannungsbereich

90-264 Vac

Abmessungen (L x W x H)

152.4 x 101.6 x 40 mm

6.00” x 4.00” x 1.57”

Gewicht

0.80 kg (1.76 lb)

Highlights & technische Merkmale
  • Convection / Force Air Cooled
  • Up to 650 Watt in 4" x 6" x 1.575" Package
  • Up to 17.2 W/inch³ Power Density
  • Full Power up to 50°C Ambient
  • Very High Efficiency up to 96%
  • Up to 500 KHrs MTBF
  • 2 x MOPP Isolation
  • Suited for Type BF Medical Products
  • 5 V / 2 A Standby Output
  • 12 V / 0.6 A Fan Output (24 V & 48 V model)
  • Current Sharing
  • Conformal Coating 
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • IEC60601-1-2 4th Edition Immunity Compliance
  • Normal and Reversed Option for Remote On/Off and Power Good Signal
  • Voltage Trimming
Anwendungen
MEU-650A24T
MEU-650A24T

Open Frame

MEU Serie

MEU-650A24T

Highlights & technische Merkmale
  • Convection / Force Air Cooled
  • Up to 650 Watt in 4" x 6" x 1.575" Package
  • Up to 17.2 W/inch³ Power Density
  • Full Power up to 50°C Ambient
  • Very High Efficiency up to 96%
  • Up to 500 KHrs MTBF
  • 2 x MOPP Isolation
  • Suited for Type BF Medical Products
  • 5 V / 2 A Standby Output
  • 12 V / 0.6 A Fan Output (24 V & 48 V model)
  • Current Sharing
  • Conformal Coating 
  • Class B Conducted and Radiated EMI
  • IEC60601-1-2 4th Edition Immunity Compliance
  • Normal and Reversed Option for Remote On/Off and Power Good Signal
  • Voltage Trimming
Ausgangsspannung

24V

Ausgangsleistung

650W

Ausgangsstrom

0-27.1A

Eingangsspannungsbereich

90-264 Vac

Abmessungen

152.4 x 101.6 x 40 mm

6.00” x 4.00” x 1.57”

Gewicht

0.80 kg (1.76 lb)

Anwendungen

Download

Download

Datasheet

Uploaded on 01-Dec-2023

Image

Uploaded on 18-Jul-2025

Mechanical Drawing

Uploaded on 22-Feb-2023

.DXF

Uploaded on 22-Feb-2023

.STP

Uploaded on 22-Feb-2023

CB

Uploaded on 18-Oct-2023

CE & UKCA

Uploaded on 24-May-2021

cTUVus

Uploaded on 24-May-2021

REACH

Uploaded on 09-May-2024

RoHS

Uploaded on 28-May-2024

TSCA

Uploaded on 15-Nov-2023

TUV

Uploaded on 09-Jan-2024

UL

Uploaded on 24-May-2021

Tech Specs

Tech Specs

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!