Mit der rasanten Zunahme von KI-Training, Inferenz und Workloads im Bereich High-Performance Computing (HPC) steigen die Leistungsdichte der Chips und die thermischen Belastungen der Server kontinuierlich. Flüssigkühlung hat sich zu einer wichtigen Technologie entwickelt, um die Kühleffizienz zu verbessern und einen stabilen Systembetrieb sicherzustellen. Eine Coolant Distribution Unit (CDU) ist eine zentrale Komponente des Flüssigkühlsystems. Sie regelt den Kühlmittelfluss präzise und ermöglicht einen effizienten Wärmeaustausch zwischen dem kühlwasserseitigen und dem serverseitigen Kühlkreislauf.


Eine CDU integriert typischerweise Pumpen, Steuerungssysteme, Sensoren, Ventile, Kommunikationsschnittstellen und Überwachungsfunktionen. Eine stabile und zuverlässige Stromversorgung ist entscheidend für die kontinuierliche Zirkulation des Kühlmittels, eine präzise Temperaturregelung und die Echtzeitüberwachung. Delta bietet ein umfassendes Portfolio an Stromversorgungslösungen für Steuerkreise, Hilfslasten, Pumpen und andere Hochleistungslasten und unterstützt Kunden dabei, effiziente, zuverlässige und einfach zu integrierende CDU-Systeme zu realisieren.

Typical Applications

  • Hyperscale-Cloud-Rechenzentren
  • KI-Computing und Green Data Center
  • HPC-Zentren
  • Edge-Rechenzentren

Anforderungen an die Stromversorgung


  • Stabile Stromversorgung für Steuerungen: Gewährleistet den kontinuierlichen und stabilen Betrieb von Steuerplatinen, I/O-Modulen, Relais, Logiksteuerungen und Anzeigeeinheiten.
  • Kontinuierliche Überwachung und Kommunikation: Stellt Sensoren, Kommunikationsschnittstellen und Zustandsüberwachungsmodulen eine zuverlässige Stromversorgung bereit und unterstützt die Echtzeit-Statusmeldung und Fernüberwachung.
  • Hohe Zuverlässigkeit und Redundanz: Unterstützt flexible Redundanzarchitekturen zur Verbesserung der Versorgungskontinuität kritischer Steuerungs- und Überwachungsschaltungen.
  • Eignung für hohe Temperaturen und anspruchsvolle Umgebungen: Ermöglicht einen stabilen Betrieb in Steuerungs- und Energieverteilungsschränken, Gerätegehäusen und Geräten mit hoher Leistungsdichte.
  • Kompaktes und effizientes Design: Liefert eine hocheffiziente Stromversorgung auf begrenztem Installationsraum und reduziert effektiv Energieverluste und die thermische Systembelastung.
  • Flexible Systemintegration: Bietet Ausführungen für DIN-Schienen-, Panel-Mount- und Leiterplattenmontage zur flexiblen Integration in unterschiedliche Gerätearchitekturen.


Industrielle Stromversorgungslösungen von Delta

Für unterschiedliche CDU-Architekturen und Leistungsanforderungen bietet Delta ein umfassendes Portfolio industrieller Stromversorgungen für Steuerungs- und Überwachungsschaltungen, Pumpen und andere Hochleistungslasten. Diese Lösungen unterstützen Gerätehersteller dabei, die Systemintegration zu beschleunigen und die allgemeine Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern.


3-Phasen-DIN-Eco-Serie

Die 3-Phasen-DIN-Eco-Serie bietet Ausgangsleistungen von 120 W bis 960 W für Energieverteilungsschränke, Steuerschränke und die Hilfsstromversorgung auf Geräteebene. Der dreiphasige AC-Eingang und die geringe Leistungsaufnahme im Leerlauf verbinden Energieeffizienz mit stabiler Steuerungsleistung und unterstützen einen langfristigen Gerätebetrieb.

  • Dreiphasiger AC-Eingang
  • Volllastbetrieb bis 50 °C
  • Konstantstromschaltung
  • Geringe Leistungsaufnahme im Leerlauf

1-Phasen-DIN-Pro-Serie

Die 1-Phasen-DIN-Pro-Serie ist die von Delta empfohlene DIN-Schienen-Hilfsstromversorgung für kritische Geräte in KI-Rechenzentren. Sie eignet sich für Steuerungs-, Überwachungs- und Kommunikationsmodule sowie für die Hilfsstromversorgung auf Geräteebene. Der 150% Power Boost für 5 Sekunden bewältigt zuverlässig Anforderungen beim Start, Umschalten und bei transienten Lasten. Der Volllastbetrieb bis 60 °C erfüllt zudem die Anforderungen an den Einsatz bei hohen Temperaturen in Steuerungs- und Energieverteilungsschränken sowie in Geräten mit hoher Leistungsdichte.

  • Ausgangsleistung von 120 W bis 960 W
  • 150% Power Boost für 5 Sekunden
  • Volllastbetrieb bis 60 °C
  • Integrierte Remote ON/OFF-Funktion für die Systemsteuerung
  • Schutzbeschichtung für anspruchsvolle Betriebsumgebungen
  • Geringe Leistungsaufnahme im Leerlauf

PMR-Serie

Die PMR-Serie bietet eine Ausgangsleistung von 150 W bis 1.500 W für Plattformen, die eine Hilfsstromversorgung mit höherer Leistung oder eine integrierte Stromversorgung benötigen. Das flache 1U-Design spart Installationsraum und erhöht die Integrationsflexibilität in Geräten mit hoher Leistungsdichte.

  • Bis zu 1.500 W Ausgangsleistung
  • Flaches 1U-Design
  • Integrierte PFC
  • Integrierte Remote ON/OFF-Funktion bei Modellen ≥600 W
  • Zulassungen nach IEC 60335 und IEC 61558

PMS-Serie

Die PMS-Serie bietet eine skalierbare Stromversorgungsarchitektur von 750 W bis 2.500 W für Geräte mit Anforderungen an digitale Überwachung, Parallelschaltung und systemweite Stromversorgungsverwaltung. Aktive Stromaufteilung und die integrierte PMBus®-Schnittstelle unterstützen Gerätehersteller beim Aufbau flexibler, transparenter und skalierbarer Stromversorgungsarchitekturen.

  • Aktive Stromaufteilung für eine ausgewogene Lastverteilung
  • Integrierte PMBus®-Schnittstelle für digitale Überwachung
  • Unterstützt systemweite Stromversorgungsverwaltung und Statusmeldungen
  • Parallelschaltung von bis zu 6 Stromversorgungen zur Erhöhung der Ausgangsleistung

DIN-Pro-Redundanzmodul

Das DIN-Pro-Redundanzmodul ist für kritische Steuerungs- und Überwachungsschaltungen mit hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit ausgelegt. In Kombination mit zwei Stromversorgungen unterstützt es 1+1- oder N+1-Redundanzarchitekturen, um die Stabilität und Kontinuität der Stromversorgung zu erhöhen und das Risiko eines Single Point of Failure zu reduzieren.

  • Unterstützt 1+1- und N+1-Redundanzkonfigurationen
  • Integrierter ORing-MOSFET
  • Zwei DC-OK-LED-Anzeigen
  • Alarmrelaiskontakt zur Überwachung des Systemstatus

Related Product Series

Dies dient nur zur generellen Information. Bitte kontaktieren Sie einen Delta Verantwortlichen für eine ausführliche Beratung.

Flüssigkühlung für KI-Rechenzentren (CDU)

Mit der rasanten Zunahme von KI-Training, Inferenz und Workloads im Bereich High-Performance Computing (HPC) steigen die Leistungsdichte der Chips und die thermischen Belastungen der Server kontinuierlich. Flüssigkühlung hat sich zu einer wichtigen Technologie entwickelt, um die Kühleffizienz zu verbessern und einen stabilen Systembetrieb sicherzustellen. Eine Coolant Distribution Unit (CDU) ist eine zentrale Komponente des Flüssigkühlsystems. Sie regelt den Kühlmittelfluss präzise und ermöglicht einen effizienten Wärmeaustausch zwischen dem kühlwasserseitigen und dem serverseitigen Kühlkreislauf.


Eine CDU integriert typischerweise Pumpen, Steuerungssysteme, Sensoren, Ventile, Kommunikationsschnittstellen und Überwachungsfunktionen. Eine stabile und zuverlässige Stromversorgung ist entscheidend für die kontinuierliche Zirkulation des Kühlmittels, eine präzise Temperaturregelung und die Echtzeitüberwachung. Delta bietet ein umfassendes Portfolio an Stromversorgungslösungen für Steuerkreise, Hilfslasten, Pumpen und andere Hochleistungslasten und unterstützt Kunden dabei, effiziente, zuverlässige und einfach zu integrierende CDU-Systeme zu realisieren.

Typical Applications

  • Hyperscale-Cloud-Rechenzentren
  • KI-Computing und Green Data Center
  • HPC-Zentren
  • Edge-Rechenzentren

Anforderungen an die Stromversorgung


  • Stabile Stromversorgung für Steuerungen: Gewährleistet den kontinuierlichen und stabilen Betrieb von Steuerplatinen, I/O-Modulen, Relais, Logiksteuerungen und Anzeigeeinheiten.
  • Kontinuierliche Überwachung und Kommunikation: Stellt Sensoren, Kommunikationsschnittstellen und Zustandsüberwachungsmodulen eine zuverlässige Stromversorgung bereit und unterstützt die Echtzeit-Statusmeldung und Fernüberwachung.
  • Hohe Zuverlässigkeit und Redundanz: Unterstützt flexible Redundanzarchitekturen zur Verbesserung der Versorgungskontinuität kritischer Steuerungs- und Überwachungsschaltungen.
  • Eignung für hohe Temperaturen und anspruchsvolle Umgebungen: Ermöglicht einen stabilen Betrieb in Steuerungs- und Energieverteilungsschränken, Gerätegehäusen und Geräten mit hoher Leistungsdichte.
  • Kompaktes und effizientes Design: Liefert eine hocheffiziente Stromversorgung auf begrenztem Installationsraum und reduziert effektiv Energieverluste und die thermische Systembelastung.
  • Flexible Systemintegration: Bietet Ausführungen für DIN-Schienen-, Panel-Mount- und Leiterplattenmontage zur flexiblen Integration in unterschiedliche Gerätearchitekturen.


Industrielle Stromversorgungslösungen von Delta

Für unterschiedliche CDU-Architekturen und Leistungsanforderungen bietet Delta ein umfassendes Portfolio industrieller Stromversorgungen für Steuerungs- und Überwachungsschaltungen, Pumpen und andere Hochleistungslasten. Diese Lösungen unterstützen Gerätehersteller dabei, die Systemintegration zu beschleunigen und die allgemeine Zuverlässigkeit der Stromversorgung zu verbessern.


3-Phasen-DIN-Eco-Serie

Die 3-Phasen-DIN-Eco-Serie bietet Ausgangsleistungen von 120 W bis 960 W für Energieverteilungsschränke, Steuerschränke und die Hilfsstromversorgung auf Geräteebene. Der dreiphasige AC-Eingang und die geringe Leistungsaufnahme im Leerlauf verbinden Energieeffizienz mit stabiler Steuerungsleistung und unterstützen einen langfristigen Gerätebetrieb.

  • Dreiphasiger AC-Eingang
  • Volllastbetrieb bis 50 °C
  • Konstantstromschaltung
  • Geringe Leistungsaufnahme im Leerlauf

1-Phasen-DIN-Pro-Serie

Die 1-Phasen-DIN-Pro-Serie ist die von Delta empfohlene DIN-Schienen-Hilfsstromversorgung für kritische Geräte in KI-Rechenzentren. Sie eignet sich für Steuerungs-, Überwachungs- und Kommunikationsmodule sowie für die Hilfsstromversorgung auf Geräteebene. Der 150% Power Boost für 5 Sekunden bewältigt zuverlässig Anforderungen beim Start, Umschalten und bei transienten Lasten. Der Volllastbetrieb bis 60 °C erfüllt zudem die Anforderungen an den Einsatz bei hohen Temperaturen in Steuerungs- und Energieverteilungsschränken sowie in Geräten mit hoher Leistungsdichte.

  • Ausgangsleistung von 120 W bis 960 W
  • 150% Power Boost für 5 Sekunden
  • Volllastbetrieb bis 60 °C
  • Integrierte Remote ON/OFF-Funktion für die Systemsteuerung
  • Schutzbeschichtung für anspruchsvolle Betriebsumgebungen
  • Geringe Leistungsaufnahme im Leerlauf

PMR-Serie

Die PMR-Serie bietet eine Ausgangsleistung von 150 W bis 1.500 W für Plattformen, die eine Hilfsstromversorgung mit höherer Leistung oder eine integrierte Stromversorgung benötigen. Das flache 1U-Design spart Installationsraum und erhöht die Integrationsflexibilität in Geräten mit hoher Leistungsdichte.

  • Bis zu 1.500 W Ausgangsleistung
  • Flaches 1U-Design
  • Integrierte PFC
  • Integrierte Remote ON/OFF-Funktion bei Modellen ≥600 W
  • Zulassungen nach IEC 60335 und IEC 61558

PMS-Serie

Die PMS-Serie bietet eine skalierbare Stromversorgungsarchitektur von 750 W bis 2.500 W für Geräte mit Anforderungen an digitale Überwachung, Parallelschaltung und systemweite Stromversorgungsverwaltung. Aktive Stromaufteilung und die integrierte PMBus®-Schnittstelle unterstützen Gerätehersteller beim Aufbau flexibler, transparenter und skalierbarer Stromversorgungsarchitekturen.

  • Aktive Stromaufteilung für eine ausgewogene Lastverteilung
  • Integrierte PMBus®-Schnittstelle für digitale Überwachung
  • Unterstützt systemweite Stromversorgungsverwaltung und Statusmeldungen
  • Parallelschaltung von bis zu 6 Stromversorgungen zur Erhöhung der Ausgangsleistung

DIN-Pro-Redundanzmodul

Das DIN-Pro-Redundanzmodul ist für kritische Steuerungs- und Überwachungsschaltungen mit hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit ausgelegt. In Kombination mit zwei Stromversorgungen unterstützt es 1+1- oder N+1-Redundanzarchitekturen, um die Stabilität und Kontinuität der Stromversorgung zu erhöhen und das Risiko eines Single Point of Failure zu reduzieren.

  • Unterstützt 1+1- und N+1-Redundanzkonfigurationen
  • Integrierter ORing-MOSFET
  • Zwei DC-OK-LED-Anzeigen
  • Alarmrelaiskontakt zur Überwachung des Systemstatus

Related Product Series

Dies dient nur zur generellen Information. Bitte kontaktieren Sie einen Delta Verantwortlichen für eine ausführliche Beratung.

weitere Anwendungsbereiche

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!

Melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an

Seien Sie mit der/die erste um über neue Veranstaltungen, Neuigkeiten und Produkte informiert zu werden!