台达推基板型医疗电源MEP系列最新200W机型,对流冷却及轻薄机身设计实现高效应用




台达基板型医疗电源 MEP系列近期新推出新款 200 W 机型MEP-200A24J,采用薄型机身设计,可于 90 ~ 264 Vac输入电压范围内运行,并且可以通过对流冷却提供高达 200 W 的输出功率以及 24 V 输出电压,供电效率高达 95%、功率密度达22.32 W/inch3,为医疗设备提供优化供电方案。其-30°C 至 70°C的宽范围工作温度,可于条件较严苛的工作环境下稳定运作。


MEP-200A24J通过医疗、ITE和家用电器安全认证,包括UL/TUV/CE/UKCA和CB认证,以及EN 55011 / EN 55032 B类的EMC认证,适用于BF型医疗设备、IT设备和家用电器。


    产品特色

    • 2" x 4" x 1.12" 薄型机身设计
    • 功率密度最高可达 22.32 W/inch3
    • 通过自然对流冷却提供高达 200 W 的输出功率
    • 高达70°C 环境温度操作
    • 可达 95% 供电效率
    • 1,000 KHrs MTBF
    • 2 x MOPP 安全隔离
    • 适用于BF型医疗设备
    • Class B 传导和EMI认证
    • 符合 IEC 60601-1-2(第 4 版)抗干扰标准
    • 适用于Class I/II 系统



    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。



    相关信息

    Delta Extends PJB Open Frame Power Supply Series with 24V 150W Product

    The PJB open frame power supply series now offers 150W output power with 24V output volta ...

    点击了解详情

    台达新品内置机壳型带风扇医用 500W 电源供应器

    台达电子新推出 MEB-500A24F 的内置机壳型医用电源供应器,MEB 系列系增添 24V 500W 机种。新品配备内置风扇及主动式 PFC,可在全球通用 90Vac 至 26 ...

    点击了解详情

    台达家用型NEC Class 2认证PMH平板式电源供应器系列

    台达电子扩增其PMH 平板电源供应器系列,新增24V 91.2W、NEC Class 2认证机种 PMH-24V100WCNS,配备全球通用85Vac 至264Vac 交 ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯