台达 CliQ M 系列电源供应器推出全新 DC-UPS 及电池模组,为不断电系统提供最佳供电方案




台达近期针对不断电系统的应用,推出两款 CliQ M 系列电源供应器专用的全新模组— DC-UPS 模组及电池模组;搭配 CliQ M 系列应用,可有效缩短电源故障造成的停机时间。


CliQ M 系列最新 DC-UPS 模组提供 10 A(DRU-24V10AMN)、20 A(DRU-24V20AMN)以及 40 A(DRU-24V40AMN)等三款不同输出电流的机型供选择,都满足 18 – 30 Vdc 的直流电源供电,并支持 18 Vdc 电池充电,24 V 系统可提供 150% 峰值功率。此外,用户也可根据自身需求选择充电电流并自定义断电运行时间。


新推出的电池模组(DRN-24V7AAEN)可支持两组 12 V / 7.2 Ah 的铅酸电池,应用在 24 V 系统作为备用电源。DRN-24V7AAEN 电池模组内有一组电池电压指示灯,方便用户在系统运行时监控电池状态。


当 CliQ M 系列的电池模组与 DC-UPS 模组搭配应用时,即可启用电池过热保护功能,有效延长不断电系统的电池寿命,为工业自动化、工厂自动化、机械自动化等领域的应用,提供最佳化的电源解决方案。



CliQ M 系列应用于不断电系统:







敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

1500W High Power ARENA Outdoor Lighting

Highlights & Features 1500W built on 3 independent programmable channels Wide ...

点击了解详情

紧凑型 4” x 6” 650 W 医疗应用电源供应器

台达最新上架 MEU 医用电源供应器 650 W 系列机种 MEU-650A24T,标准 4” x 6” 尺寸可支持强制通风下输出 650 W 或自然对流冷却下输出 450 W 的 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯