台达全新推出LYTE II 系列120W 与240W紧凑型导轨电源供应器




台达最新的LYTE II 系列DIN 导轨型电源供应器的机身宽度相对于LYTE I减少达30%,有助于节省用户安装空间。该系列提供12V、24V 与48V额定输出电压和120W与240W输出功率。LYTE II 系列的过流保护被设计为可以在恒电流模式下运行,因而可以用于电感负载与电容负载应用。


LYTE II系列通过包括 IEC 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN 61010-1 & 61010-2-201、CCC、EAC 及RoHS在内的众多认证,电磁传导与辐射符合EN 61000-6-4 Class B 重工业标准与EN 61000-6-2 抗扰度标准。


    Highlights & Features

    • 全球通用AC输入电压范围
    • 内置恒电流电路用于无功负载
    • -30°C至+70°C运行温度,-40°C冷启动
    • 低空载功耗
    • 符合DOE VI 能源标准
    • 符合SEMI F47 @ 200Vac标准


    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。



    相关信息

    台达IMA PLUS系列电源供应器全新2,000W机型,峰值输出功率最高达3,000W

    台达针对封闭式电源供应器IMA PLUS系列,推出全新2,000 W机型,适用于80 - 275VAC全球通用交流输入电压,并具有24V 及48V两种主电压输出以及5V / ...

    点击了解详情

    台达新款 LNA Arena Sport 系列 LED 驱动电源照亮全球运动场

    台达推出新款 LED 驱动电源 LNA Arena Sport 系列,是 EUCO Arena Sport 系列运动场照明电源的衍伸产品,延续 EUCO Arena Spo ...

    点击了解详情

    Delta LED Drivers USCO PRO and USC4 PRO Series New 320 W and 600 W Models for Harsh and Industrial Environments

    Delta expands its LED drivers USCO PRO and USC4 PRO Series by adding the new 320 W and ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯