台达IMA PLUS系列电源供应器全新2,000W机型,峰值输出功率最高达3,000W




台达针对封闭式电源供应器IMA PLUS系列,推出全新2,000 W机型,适用于80 - 275VAC全球通用交流输入电压,并具有24V 及48V两种主电压输出以及5V / 2A待机输出。峰值输出功率最高达3,000W,且能维持长达5秒,确保电源在短时间功率突然升高下保持稳定运作。此外,新机型还具备智能风扇速度控制,在进行散热的同时,降低风扇产生的噪音。另外新机型体积仅30.9 x 12.7 x 4公分,能有效节省安装空间。


IMA PLUS系列可应用于医疗及工业领域,能源转换效率高达95%,待机功耗小于2W,能有效降低能源耗损。电源另具备「遥控开关」及「Power Good」两种功能,前者可透过信号进行远程遥控,后者则能监控电源状态,方便使用者管理。主动式均流设计则能让各组电源均分所承受的电流负载,避免过载情况发生。


IMA PLUS系列取得多项重要认证,包括IEC/EN/UL 60601-1医疗认证、IEC/EN/UL 62368-1工业认证、 EMC电磁兼容认证等,亦符合危害性物质限制指令规范 (RoHS Directive),确保电源安全、可靠、环保。此外,IMA PLUS系列还通过中国质量认证中心及韩国KC EMC安规标准,能于全球多国及地区使用。


特色

  • 通过医疗(IEC 60601-1-2),、工业及信息类(IEC 62368)相关安规
  • 80 - 275 VAC 或120 - 300 VDC宽范围输入电压
  • 3,000W峰值输出功率可维持5秒
  • 主电压输出可依需求进行+/- 20%调整
  • 5 VDC / 2 A辅助输出
  • 能源转换效率高达95%
  • 待机功率 < 2 W
  • 紧凑型设计 (309.6 x 127 x 40.6 mm)
  • -40°C to +70°C 宽温工作范围
  • 风扇速度调控
  • 噪音小于39分贝
  • 主动均流设计
  • 2 × MOPP病患双重隔离保护,适用BF 型患者可接触的医用系统设备
  • 符合 PMBus™通讯协议,方便电源管理
  • 平均故障间隔达500,000小时
  • 可依需求选择三防胶涂布

** 声明: 专有名词 「PMBus」、「EMC」以及「IEC/EN/UL」及其他文内提及之相关词汇,商标或属于其他所有人之商标。此处提及之目的仅用于解释、叙述,并未有刻意使用及侵犯所有人利益之行为。






相关信息

台达最新 ADT 系列 60W AC/DC IT 适配器

台达电子推出 ADT 系列即最新 60W AC/DC 桌面适配器,最大输出 60W 功率下 (ADT-060A) 配备 12Vdc、15Vdc、19Vdc 及 24Vdc 单相输出 ...

点击了解详情

台达医疗适配器 MEA 系列最新 300 W 机型亮相

台达针对医疗适配器 MEA 系列,推出最新的 300 W 机型 MEA-300A24C HAA。这款新机型能提供 24 V 输出,并满足各项医疗设备的供电需求,如医疗影像设 ...

点击了解详情

台达新推出多款高功率平板型电源供应器 助力协作机器人稳定运作

台达推出多款高功率平板型电源供应器,除了在现有的 PMR 系列新增 1,500 W 机型外,新一代支持通讯功能的 PMS 系列也一同亮相,提供 750 W、1,200 W ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯