台达新款 LNA Arena Sport 系列 LED 驱动电源照亮全球运动场


台达推出新款LED驱动电源LNA Arena Sport系列,是EUCO Arena Sport系列运动场照明电源的衍伸产品


台达推出新款 LED 驱动电源 LNA Arena Sport 系列,是 EUCO Arena Sport 系列运动场照明电源的衍伸产品,延续 EUCO Arena Sport 系列为欧洲多个运动场以及高杆灯提供稳定高效照明、广获得市场客户好评,LNA Arena Sport 系列更放眼全球市场需求,同步支持 DALI-2 & D4i 及 RDM/DMX 协议功能,并具备1,200 W、1,600 W 及 1,800 W 输出,满足全世界各个国家、地区不同的智慧照明需求。


LNA Arena Sport 系列具备可调控输出电流及调光 (0.1% - 100%) 特色,提供客户极大使用弹性。此外,客户亦可视情境需求,透过恒定流明输出 (Constant Lumen Output, CLO) 及智慧定时调光 (Smart Timer Dim, STD) 两种功能调整照明,在维持亮度同时,也能降低能源损耗。而其无频闪及 33 fps 闪烁效应的特性,可用于电视台高画质转播,让屏幕前的观众享受高质量、充满临场感的运动赛事。LNA Arena Sport 系列亦具备无余晖特性,并整合式功率量测功能,以便客户对照明进行细部管理及监控。


LNA Arena Sport 系列具备 187-528 V 输入电压,可应用于多种设备,加上极高雷击保护 (10 KV),确保在严苛的户外照明环境稳定运作。此外,产品亦符合多项国际安全认证,包括 EN 61347/UL8750/GB19510 (CCC)/RCM 以及 BIS 15885,满足不同市场应用需求。


特色

  • 多通道控制 (1*DT6 / 1*DMX 或 2/3*DT6 / 2/3*DMX)
  • 187-528 VAC 宽输入电压范围
  • 150-550VDC 宽输出电压范围
  • 效率高达 97.5%
  • 700-2,000 mA 可程序化输出电流
  • Built-in DALI-2 & D4i 及 RDM/DMX 照明通讯协议
  • 0.1-100% 宽调光范围
  • 低纹波 (通常约 1%),支持高画质转播
  • 高达 33 fps 闪烁效应
  • 无余晖 (Afterglow effect)
  • 高精准功率量测功能
  • 10 kV 雷击保护设计(线对地模式 10 kV;线对线模式 10 kV)






相关信息

台达电子推出全新紧凑型设计海事应用认证 960W 导轨式电源供应器

台达电子导轨式电源供应器 CliQ M 系列新增一款 24V/40A 机种。CliQ M 系列具备 CliQ 家族中最高的电源密度,也是家族中第一个以增强型峰值 ...

点击了解详情

拓展电源新阵容:台达全新 PMT2 系列平板型电源 600 W 机型 打造 200% 峰值电力

随着工业设备追求大功率及小型化,台达 PMT2 系列平板型电源供应器推出全新 PMT-600W 机型,提供 600W 的稳定输出功率,12V、24V、36V 和 48V 多 ...

点击了解详情

台达 DIN Eco 系列新登场!高效三相导轨型电源,驱动多元工业应用

台达推出全新 DIN Eco 系列三相导轨型电源供应器,以高达 95.5% 的卓越能效,显著降低能耗,帮助优化碳排放管理并实践永续发展目标。此系列提供 120 W、240 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯