台达 DIN Eco 系列新登场!高效三相导轨型电源,驱动多元工业应用


全新 DIN Eco 系列三相导轨型电源供应器


台达推出全新 DIN Eco 系列三相导轨型电源供应器,以高达 95.5% 的卓越能效,显著降低能耗,帮助优化碳排放管理并实践永续发展目标。此系列提供 120 W、240 W、480 W 及 960 W 的多种功率,并具备 24 V 与 48 V 输出选项,广泛适用于工业控制面板、数据中心冷却液分配单元 (CDU)、绿能系统及电动车 (EV) 充电站。


在安装与配置上,DIN Eco 支持 340–575 Vac 三相交流电,且无需中性线。更以精巧外型与高功率密度特性,大幅提升配电盘内的空间利用率,让使用者无需变动现有机柜配置即可轻松扩充系统。同时,具备 –40°C 至 70°C 的宽工作温度,DIN Eco 确保在极端严苛的工业环境下依然稳定运行。


安全方面,DIN Eco 以极致防护为核心,为操作人员与精密设备提供长期可靠保障与全方位保护。此系列符合多项严格的国际安规标准,包括 IEC/EN/UL 62368-1、61010-1/-2-201 以及 GB 4943.1 标准,全面防御电击、热伤害与机械风险。更通过 SEMI F47半导体设备耐受性认证,即使面临短暂的电压骤降,也能确保半导体产线维持稳定且不间断地运作。


特色

  • 340–575 Vac 三相交流电输入
  • 3ENA 机型提供 600 Vac 并采用三防涂层,强化产品防护能力
  • 精巧的外型尺寸设计
  • 内建 LED 指示灯及 DC OK 继电器 (适用于480 W以上机型)
  • 具备 4 kV / 2 kV 的浪涌保护能力
  • 支持 –40°C 至 70°C 宽工作温度
  • 符合 SEMI F47 标准
  • 通过 IEC/EN/UL 62368-1 与 61010-1 认证




相关信息

CliQ II DIN Rail 48V 120W (2.5A)

Global power supply manufacturer Delta Electronics has announced the launch of CliQ II 48V ...

点击了解详情

Delta Introduces Two New Models for the Low Profile PMR Panel Mount Power Supply Series for LED Signage

Delta Electronics is extending the low profile PMR panel mount power supply series with t ...

点击了解详情

台达 CliQ M 系列电源供应器推出全新 DC-UPS 及电池模组,为不断电系统提供最佳供电方案

台达近期针对不断电系统的应用,推出两款 CliQ M 系列电源供应器专用的全新模组— DC-UPS 模组及电池模组;搭配 CliQ M 系列应用,可有效缩短电源故障造成 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯