台达推出通过海事认证三相导轨电源供应器




台达电子CliQ M系列导轨型电源供应器新增两款三相机种DRM-24V480W3PN与DRM-24V960W3PN,得益于增强型峰值功率(APB),即使多路负载连接下,当某路负载出现故障检测到强浪涌电流,仍可保证系统继续运行。

这两款三相机种尺寸设计极为紧凑,可在高达60℃温度下全功率运行,宽输入电压范围,三相电压输入范围为320Vac至575Vac,两相电压输入范围为380Vac至575Vac。通过诸如IEC/EN 62368-1、IEC/EN 61558-2-16、IEC/EN 61010-1及UL 508等国际认证。所有机种完全符合RoHS环保指令。


    亮点及特色

    • 内置恒电流电路适宜充电应用
    • -25°C至60°C全功率运行
    • 150%峰值功率可达7秒
    • 增强型峰值功率(APB)–多路负载连接下当某路负载出现故障检测到强浪涌电流,仍可保证系统继续运行。
    • 通过DNV GL及ABS认证,适合海事应用
    • 内置DC OK干接点及DC OK/过载LED 指示灯
    • 电路板涂布三防漆防止粉尘及化学污染物




    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


    相关信息

    CliQ II DIN Rail 48V 120W (2.5A)

    Global power supply manufacturer Delta Electronics has announced the launch of CliQ II 48V ...

    点击了解详情

    台达医用及工业应用可配置式电源供应器

    MEG系列是台达可配置式电源供应器,设计兼用于医疗及工业应用。MEG系列首个机种为MEG-2K1A6,总输出功率2.1 kW,可支持多达6个独立输出。输出可在2Vdc至60Vdc范 ...

    点击了解详情

    Introducing PJ Open Frame Power Supply

    Delta PJ series of Open Frame Power Supply offers the most widely used output voltages of ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯