MEB系列750W ——医疗、ITE及家用电器认证




台达电子宣布MEB系列推出新的750W内置机壳型医疗电源供应器。MEB-750A24 4”x 7”x 1.6”的紧凑尺寸,配备单路输出24V带有5V/2A 辅助电源,-20°C 至 50°C温度范围内可全功率输出且无降额,具备 ±10% 输出电压可调范围、并联均流、涂布三防漆等特色,电击防护达2 x MOPP,适用于BF型医疗产品。


MEB-750A24 提供两种输入连接器可供选择,即美式端子 (MEB-750A24T) 与 C14端子 (MEB-750A24B),通过医疗、ITE及家用电器安规认证,包括UL/CE/CSA/CCC及 CB认证。


    亮点及特色

    • 尺寸4"x7"x1.6"且功率高达750瓦
    • 功率密度高达17W/inch³
    • 90V至264V全功率运行
    • 全功率运行温度可高达50°C
    • 平均故障间隔时间(MTBF)可高达50万小时
    • 2 x MOPP
    • 适用于BF型医疗产品
    • 5V/2A 辅助电源
    • 并联均流功能
    • 涂布三防漆
    • 传导与辐射EMI达Class B 标准
    • 抗扰度达IEC60601-1-2 4th Edition 标准
    • 遥控开关On/Off正反逻辑可选、Power Good信号
    • 输出电压可调



    敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


    相关信息

    Delta Adds 24V 240W Model to the CliQ M Series of DIN Rail Power Supply

    Delta Electronics has added a 24V 240W (DRM-24V240W1PN) new model to the CliQ M series of ...

    点击了解详情

    台达 LED 驱动电源 EUCO Arena Sport 系列新款 1,400 W 机型 适用于 IoT 物联网照明设备

    台达近期推出 EUCO Arena Sport 系列 LED 驱动电源新机型 EUCO-1400W,具备 1,400 W 大功率输出。此款机型内部具有两个可程序化、独立的输 ...

    点击了解详情

    CliQ II Redundancy Solutions

    Delta Electronics adds two Redundancy Modules, DRR-20A and DRR-40A to its CliQ II seri ...

    点击了解详情

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯

    订阅电子报

    随时掌握活动丶产品的最新资讯