新闻信息

台达医疗适配器 MEA 系列 新增 160 W 高效紧凑机型

台达高效医疗适配器 MEA 系列,推出了新一代 MEA-160A 机型,可提供最大 160 W 功率输出,适用于便携式超声设备、体外诊断医疗器材 (IVD)、监护仪及医疗显 ...

点击了解详情

台达 MEA 系列医疗适配器新增 Class II 65 W 紧凑机型

台达医疗适配器 MEA 系列近期新增 65 W 机型,具备多种型号,符合 Class II 双重绝缘,无需接地线,提高使用安全性。使用者可依自身需求,选择 12 V、15 ...

点击了解详情

台达新款EUCO ARENA SPORT系列600W LED驱动器轻巧、灵活、耐用,适用于球场及户外照明应用

台达宣布旗下专为运动场及户外LED照明设计的EUCO ARENA SPORT系列LED驱动器,推出新款轻巧的600瓦单输出EUCO-600W机型,具备宽工作温度、高防护等级 ...

点击了解详情

台达IMA PLUS系列电源供应器全新2,000W机型,峰值输出功率最高达3,000W

台达针对封闭式电源供应器IMA PLUS系列,推出全新2,000 W机型,适用于80 - 275VAC全球通用交流输入电压,并具有24V 及48V两种主电压输出以及5V / ...

点击了解详情

台达推出平板型工业电源供应器PMR系列新一代150W及600W高性能机型,具主动式PFC设计

台达平板型电源PMR系列最新150W及600W机型正式上市!最大输出功率分别可达158.4 W 以及 600 W,可满足市场对于不同输出功率的需求。两款机型皆可选择12 ...

点击了解详情

台达最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列 精简设计适合家用及楼宇自动化

台达推出最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列,适用于楼宇自动化与家用设备,具备 30 W / 60 W / 100 W 机型,最高输出功率可达 92.16 W,提 ...

点击了解详情

Delta Launches New EUCO Arena Sport LED Driver with D4i Standard for IoT Connectivity Integration

Delta, a global leading provider of power and thermal management solutions, today announce ...

点击了解详情

Delta Launches New USCI LITE and USC4 LITE Series for LED Driver

Delta introduces the LED Driver USCI LITE and USC4 LITE series in 200W/100W/55W models. Th ...

点击了解详情

台达平板型电源供应器推出新款薄型 240 W 机型 内建 PFC 功能

台达平板型电源供应器 PMR 系列推出 240 W 新机型,可提供工业、商业及家用设备使用。新款 240 W 机型输出功率可达 240 W,并提供 12 V / 24 V / ...

点击了解详情

台达封闭式电源MEB系列推出新款1,500W机型 可用于医疗及信息科技设备

台达封闭式医疗级电源供应器MEB系列推出1,500 W新机型MEB-1K5A,适用于工业和医疗应用,如协作机器人、镭射机器、测量仪器、超音波以及美容等仪器。新款的1,500W机 ...

点击了解详情

Delta LED Drivers USCO PRO and USC4 PRO Series New 320 W and 600 W Models for Harsh and Industrial Environments

Delta expands its LED drivers USCO PRO and USC4 PRO Series by adding the new 320 W and ...

点击了解详情

台达平板型电源供应器PMR系列推出新款320W 机型 可应用于家用设备

台达平板型电源供应器 PMR 系列,推出输出功率320 W 的新机型,可提供家用设备使用。新款 320 W 机型输出功率可达 321.6 W,并提供 12 V / 24 V ...

点击了解详情

台达超薄导轨型工业电源LYTE II系列 480W新机型节省安装空间

台达超薄导轨型工业电源LYTE II系列新推出480W机型,机身宽度仅5.6公分,比前一代产品缩小35%,为客户节省安装空间。LYTE II系列480 W产品包含24V ( ...

点击了解详情

台达最新推出120 W 开架型医疗电源 可用于呼吸机及监护仪

台达 MEP 开架型医疗电源系列,新推出输出功率达 120 W 的新机型 MEP-120A。MEP-120A采2 x 3 x 1.2英寸薄型机身设计,并提供 12 V、15 V、1 ...

点击了解详情

台达推出最新高效超薄导轨型电源 Force-GT 系列

全球电源与散热管理大厂台达推出最新高效超薄导轨型电源Force-GT系列,采薄型机身设计,具备单相及三相机种,功率范围涵盖120 ~ 960 W,整体转换效率最高达95%。其中 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯