台达封闭式电源MEB系列推出新款1,500W机型 可用于医疗及信息科技设备




台达封闭式医疗级电源供应器MEB系列推出1,500 W新机型MEB-1K5A,适用于工业和医疗应用,如协作机器人、镭射机器、测量仪器、超音波以及美容等仪器。新款的1,500W机型外型设计简约,提供单一输出电压24V和48V,并支援5V/2A辅助输出,效率可达92%,同时还具备-20°C到+70°C的宽温作业范围。其中 48V机型更支援2,200W的瞬时功率达300毫秒。 其他特色如并联均流功能、输出电压可调、远程开关和智慧风扇速度控制,可以满足不同领域客户的应用需求。


MEB-1K5A取得多项医疗和视听/信息科技设备等安全认证,包括IEC/EN/BS EN/ANSI/AAMI ES 60601-1、IEC/EN/BS EN/UL 62368-1。MEB-1K5A 24V机型亦符合IEC/EN/BS EN 60335-1、IEC/EN/BS EN 61558-1、IEC/EN/BS EN 61558-2-16家用电器和EMC标准EN 55011/EN55032等安全认证,并且满足EN 61000-3-2谐波电流标准、EN 61000-4以及EN 60601-1-2(第4版)抗扰标准等。


亮点与特色

  • 结构尺寸5"x8.03"x1.59",输出功率高达1,500 W
  • 功率密度达 23.5 W/立方英吋
  • 满功率运行温度可达50°C
  • 平均故障间隔(MTBF) 达500 KHrs
  • 5V/2A辅助电源
  • 并联均流功能
  • PCB板具三防胶涂佈以抵抗粉尘及化学汙染物
  • 符合Class B 传导和辐射EMC认证
  • LED提示灯
  • 远程开关控制
  • 输出电压可调
  • 智能风扇速度控制






敬请您联系当地销售代表获取产品上市详情。 亦可给我们留言,我们的销售代表将与您联系。


相关信息

Delta Introduces the DRS-30W Series as an Addition to its DIN Rail Power Supply Series

Delta Electronics is introducing the new DRS-30W series to the ultra compact Sync DIN rail ...

点击了解详情

Delta Extends Its Lyte DIN Rail Power Supply Series with 240W and 480W for 24V Output

Delta Electronics is extending the 24V Lyte DIN rail power supply series with power rating ...

点击了解详情

Delta Introduces 24V 300W 3" x 5" 1U Power Supply for Medical Applications

Delta Electronics is pleased to introduce its new high power density (14.3 Watts/in³) 3" x ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯