台达 MEA 系列医疗适配器新增 Class II 65 W 紧凑机型


台达 MEA 系列医疗适配器新增 Class II 65W 紧凑机型


台达医疗适配器 MEA 系列近期新增 65 W 机型,具备多种型号,符合 Class II 双重绝缘,无需接地线,提高使用安全性。使用者可依自身需求,选择 12 V、15 V、19 V 及 24 V 输出。 标配 C8 插座,能与多种常用电线兼容,提升使用便利性。体积小巧,仅 50 x 120 x 32 mm (1.97 x 4.73 x 1.26 in),可广泛应用于便携式家用医疗设备。


MEA-065A 系列具备 IEC/ EN/ CSA 60601-1 医疗安规认证,适用于便携式制氧机、阳压呼吸机、监护仪、血压仪等多种医疗设备;同时也具备 IEC/ EN/ UL 62368-1 安规认证,该认证主要针对信息技术、视听设备和通讯设备,因此 MEA-065A 系列也可应用在测量仪器及低压工业控制器等设备上。MEA-065A 系列符合LPS(Limited Power Source)要求,可适用于更多高安全要求的应用场景,同时也取得 CCC(中国)、 PSE(日本)、 KC(韩国) 及 BIS(印度) 认证,符合全球通用标准。在能耗方面,MEA-065A 系列符合 DoE Level VI 及 CoC Tier 2 能效规范,实现台达在安全、能效及环保上的承诺。


特色

  • Class II 双重绝缘 (无需接地)
  • 紧凑设计
  • 符合 DOE Level VI 及 CoC Tier 2 能效规范
  • 取得 IEC 60601-1, IEC 62368-1 安规认证
  • 符合 IEC 60601-1-2 Ed. 4.1 医疗标准
  • 低接触漏电流 (NC <0.1 mA;SFC <0.3 mA)
  • 2 × MOPP isolation
  • LPS(Limited Power Source)










相关信息

Delta Adds 24V 240W Model to the CliQ M Series of DIN Rail Power Supply

Delta Electronics has added a 24V 240W (DRM-24V240W1PN) new model to the CliQ M series of ...

点击了解详情

Delta Launches New PMU Series of Power Supply for Security System and DC-UPS Applications

Delta Electronics releases a brand new AC/DC panel mount power supply series with integrat ...

点击了解详情

全新 PJL 开架型照明电源

台达电子最新的 PJL 系列开架型电源专为照明应用而设计,两款机型 200W (PJL-48V200WBAA) 和 400W (PJL-48V400WBAA) 均具有 48V 恒压 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯