台达医疗适配器 MEA 系列 新增 160 W 高效紧凑机型


Delta introduces the new MEA-160A high-efficiency and compact medical adapters


台达高效医疗适配器 MEA 系列,推出了新一代 MEA-160A 机型,可提供最大 160 W 功率输出,适用于便携式超声设备、体外诊断医疗器材 (IVD)、监护仪及医疗显示器上,搭配现行 90 W 及 250 W 适配器,让医疗从业人员在设备供电上有更多选择。


MEA-160A 机型效率高达 93%,符合美国能源局 DOE VI 及 VII 级标准及欧盟 CoC Tier 2 标准,可有效减少不必要能源损耗,降低营运成本。机身小巧,仅 65 x 150 x 32 毫米 (2.56 x 5.9 x 1.26 英吋),功率密度达 8.4 W 每立方英寸,适合有限安装空间。此款机型也提供 12 V、15 V、19 V 及 24 V 四种输出选型,可满足不同医疗设备的电压需求。


MEA-160A 机型符合 2 x MOPP 绝缘保护标准,漏电流极低 (<0.1mA),可确保使用者安全。内建 DC-OK LED 指示灯,可在发生紧急状况时实时报警。此款机型亦获得许多重要安规认证,如医疗用的 IEC/ EN/ CSA 60601-1 认证、影音及信息类的 IEC/ UL 62368-1,并遵守 CE、UKCA、PSE 及 CCC 标准等国际规范,确保能可靠应用于各种医疗场景。


特色

  • 小巧紧凑
  • 符合 DOE VI 及 VII 级标准及 CoC Tier 2 标准
  • 全球通用交流输入电压范围 85-264 VAC
  • IEC 60601-1 及 IEC 62368-1 安全认证
  • 符合 IEC 60601-1-2 第四版标准
  • 低漏电流 (正常條件 & 單一故障時 <0.1mA)
  • 2 × MOPP










相关信息

CliQ II DIN Rail 48V 120W (2.5A)

Global power supply manufacturer Delta Electronics has announced the launch of CliQ II 48V ...

点击了解详情

台达DIN Pro与DIN Eco双系列导轨型工业电源新品上市

台达今(20日)宣布推出2026年最新导轨型工业电源DIN Pro (高阶款) 与DIN Eco (标准款)系列皆具备轻薄外型,最窄宽度仅30mm,能有效节省控制柜空间。同 ...

点击了解详情

台达推出 MEB 系列新机上市 具备 PMBus® 功能及 2,500 瓦高功率

台达推出 MEB 系列内置机壳型医疗电源供应器的最新机型 MEB-2K5A,专为医疗应用设计。具备 2,500 瓦大功率输出、24V/36V/48V 输出电压选择、29.5 ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯