台达最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列 精简设计适合家用及楼宇自动化




台达推出最新导轨型电源供应器 Chrome II 系列,适用于楼宇自动化与家用设备,具备 30 W / 60 W / 100 W 机型,最高输出功率可达 92.16 W,提供 12 V / 24 V / 48 V 三种额定输出电压且支持全球通用电流输入电压 85-264 Vac,提供 -30°C 至 70°C 的宽温作业范围,全功率运行温度达 50°C,适用于楼宇自动化与家用设备。


Chrome II 全系列产品符合 DOE VI 能效标准,具备低空载功耗,并具备 Class II 双重绝缘要求,不需接地,漏电流低于 0.25 毫安培。符合美国国家电气规范 NEC Class 2 电源的认证,以及限功率电源 LPS,可确保产品的可靠性,并能适用于各种环境。


Chrome II 机身外型简约,采用 DIN 43880 标准设计,适用于大楼的配电盘以及家用自动化系统。此外,本产品通过家用电器 IEC/EN 60335-1 和 IEC/EN 61558-1/ -2-16 等安规认证,也符合通讯领域 IEC/EN/UL 62368-1 以及工业领域 IEC/EN/UL 61010-1/-2-201 等安规,为各个领域使用者提供安全保障;并遵守危害性物质限制指令 (RoHS Directive) 规范,环境友好。


亮点与特色

  • Class II 等级、双重绝缘(无需接地)
  • 采 DIN 43880 标准设计,适用于楼宇自动化
  • 低空载功耗, 符合 DoE VI 效率
  • 取得 NEC Class 2 / LPS 认证
  • 过电压保护类别 III



相关信息

台达新款 600W LED 驱动器具备 10kV 高浪涌电压抗扰度能力

台达电子最新上架的 600W LED 驱动器通过严苛实验测试,达到室内室外高标准照明要求。 同为 LNE 系列的电源,共模与差模条件下浪涌抗扰度均可达到 10kV 的能力,并达 ...

点击了解详情

扩大应用范围 台达导轨型电源 Chrome II 系列新增小瓦数机型

台达导轨型电源供应器 Chrome II 系列新增 15 W 机型,可提供 5 V、12 V 及 24 V 三种电压输出,另外已经推出的 30 W 机型也新增 5 V 输出 ...

点击了解详情

Delta Introduces Two New Models from PMF Panel Mount Power Supply Series

Delta Electronics extends the PMF panel mount power supply series designed for demanding ...

点击了解详情

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯

订阅电子报

随时掌握活动丶产品的最新资讯