2 x 200-500Vac (2-Phase) 200-277Vac (Single Phase)
输入电压范围
2 x 180-550Vac (2-Phase) 180-305Vac (Single Phase)
最大输入电压
-
额定输入频率
50-60Hz
输入频率范围
47-63Hz
额定直流输入电压
直流输入电压范围
254-780Vdc
输入电流
< 1.20A @ 2 x 230Vac, < 0.80A @ 2 x 400Vac
输入功率(待机模式)
-
100% 负载效率
> 90.0% @ 2 x 400Vac
涌入电流
< 50A @ 2 x 200Vac
充电时间
-
功率因数
-
漏电流
< 1mA @ 500Vac
额定电流
-
谐波失真总量
-
功率损耗
0% load: < 1.7W @ 2 x 200Vac, < 3.2W @ 2 x 500Vac 100% load: < 17W @ 2 x 200Vac, < 15W @ 2 x 500Vac
效率 @ 10% 负载
-
输入电压相位
-
平均效率
-
空载功耗
-
底座 / 外壳上盖
Aluminium
指示灯
Green LED (DC OK)
冷却方式
Convection
输入端
3 Pins (Rated 600V/35A)
输出端
4 Pins (Rated 300V/28A)
信号端
-
声压级(SPL)
< 40dBA
输入/输出端
-
信号
-
安装导轨
Standard TS35 DIN Rail in accordance with EN 60715
电线
Input: AWG 18-8 Output: AWG 18-12
保护结构
-
端子台
-
重量
0.62 kg (1.37 lb)
尺寸
124 x 40 x
117 mm 4.88” x
1.57” x
4.61”
振动测试(运行状态)
-
防震测试(运行状态)
-
运行温度
-30°C to +70°C
储存温度
-40°C to +85°C
功率降级
Vertical: > 60°C de-rate power by 4% / °C Horizontal: > 50°C de-rate power by 4% / °C Input Voltage: < 200Vac de-rate power by 2% / Vac Cold Start: < -10°C de-rate power by 2.5% / °C
运行湿度
5 to 95% RH (Non-Condensing)
防震测试(非运行状态)
IEC 60068-2-27, 30G (300m/S²) for a duration of 18ms, 3 times per direction, 6 times in total
振动测试(非运行状态)
IEC 60068-2-6, 10Hz to 500Hz @ 30m/S² (3G peak); 60 min per axis for all X, Y, Z direction
储藏湿度
-
运行高度
0 to 2,500 Meters (8,200 ft.) for ITE application (@ 60°C) 0 to 2,000 Meters (6,560 ft.) for Industrial application (@ 60°C)
污染程度
2
碰撞试验(运行状态)
IEC 60068-2-29, Half Sine Wave: 10G for a duration of 11ms, 1,000 times per direction, 6,000 times in total
过压类别
III According to IEC/EN 62477-1 / EN 60204-1 (clearance and creepage distances) and IEC 62103 (safety part)
Corrosion
-
防震
-
振动
-
噪音
-
过压保护
32V ±10%, SELV Output, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery)