DRC-24V030W1RZ

Ray Tipi

CHROME II Seri

DRC-24V030W1RZ

Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

36W

Çıkış Akımı

1.5A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar (H x W x D)

87.5 x 35.0 x 55.0 mm

3.44” x 1.38” x 2.17”

Ünite Ağırlığı

0.13 kg (0.29 lb)

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sınıf 2, Çift Yalıtım (Topraklama gerektirmez)
  • Mekanik boyutlar bina otomasyonu için DIN 43880'i karşılayacak şekilde tasarlanmıştır
  • Düşük yüksüz güç tüketimi ve DOE VI verimlilik standardına uygunluk
  • NEC Sınıf 2 güç kaynağı ve Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) onayları
  • Aşırı voltaj kategorisi 3
Etiketler
Class II, NEC Class 2
Uygulamalar
DRC-24V030W1RZ
DRC-24V030W1RZ

Ray Tipi

CHROME II Seri

DRC-24V030W1RZ

Öne Çıkanlar ve Özellikler
  • Sınıf 2, Çift Yalıtım (Topraklama gerektirmez)
  • Mekanik boyutlar bina otomasyonu için DIN 43880'i karşılayacak şekilde tasarlanmıştır
  • Düşük yüksüz güç tüketimi ve DOE VI verimlilik standardına uygunluk
  • NEC Sınıf 2 güç kaynağı ve Sınırlı Güç Kaynağı (LPS) onayları
  • Aşırı voltaj kategorisi 3
Çıkış Voltajı

24V

Çıkış Gücü

36W

Çıkış Akımı

1.5A

Giriş Voltajı Aralığı

85-264 Vac

Boyutlar

87.5 x 35.0 x 55.0 mm

3.44” x 1.38” x 2.17”

Ünite Ağırlığı

0.13 kg (0.29 lb)

Uygulamalar
Etiketler
Class II, NEC Class 2

İndir

İndir

Datasheet

Yüklenme zamanı: 22-Jul-2025

Manual

Yüklenme zamanı: 14-Jan-2025

Image

Yüklenme zamanı: 31-Jul-2026

Mechanical Drawing

Yüklenme zamanı: 19-Feb-2025

.DXF

Yüklenme zamanı: 20-Dec-2023

.STP

Yüklenme zamanı: 20-Dec-2023

BIS

Yüklenme zamanı: 20-Dec-2023

BSMI

Yüklenme zamanı: 20-Dec-2023

CB

Yüklenme zamanı: 11-Feb-2025

CCC

Yüklenme zamanı: 11-Feb-2025

CE

Yüklenme zamanı: 20-Dec-2023

EAC

Yüklenme zamanı: 20-Dec-2023

KC

Yüklenme zamanı: 11-Feb-2025

REACH

Yüklenme zamanı: 08-May-2024

RoHS

Yüklenme zamanı: 27-May-2024

TSCA

Yüklenme zamanı: 24-Jan-2024

TUV

Yüklenme zamanı: 11-Feb-2025

UKCA

Yüklenme zamanı: 20-Dec-2023

UL

Yüklenme zamanı: 13-Feb-2025