Güç Kaynağı Gereksinimleri
- Kararlı kontrol gücü: Kontrol kartlarının, I/O modüllerinin, rölelerin, lojik kontrol birimlerinin ve ekran ünitelerinin sürekli ve kararlı çalışmasını sağlar.
- Sürekli izleme ve iletişim: Sensörler, iletişim arayüzleri ve durum izleme modülleri için güvenilir güç sağlayarak gerçek zamanlı durum bildirimi ve uzaktan izlemeyi destekler.
- Yüksek güvenilirlik ve yedeklilik: Kritik kontrol ve izleme devrelerinin güç sürekliliğini artırmak için yedekli mimarileri esnek şekilde destekler.
- Yüksek sıcaklık ve zorlu ortam koşullarına uygunluk: Kontrol panoları, güç dağıtım panoları, ekipman muhafazaları ve yüksek yoğunluklu ekipmanlarda kararlı çalışmayı mümkün kılar.
- Kompakt ve verimli tasarım: Sınırlı montaj alanında yüksek verimli güç sağlayarak enerji kaybını ve sistemin termal yükünü etkili şekilde azaltır.
- Esnek sistem entegrasyonu: Farklı ekipman mimarilerine esnek entegrasyon için DIN rayı, panel tipi ve kart tipi montaj seçenekleri sunar.
Delta Endüstriyel Güç Kaynağı Çözümleri
Farklı CDU mimarileri ve güç gereksinimleri için Delta; kontrol ve izleme devreleri, pompalar ve diğer yüksek güçlü sistem yüklerini kapsayan kapsamlı bir endüstriyel güç kaynağı portföyü sunar. Bu çözümler, ekipman üreticilerinin sistem entegrasyonunu hızlandırmasına ve genel güç kaynağı güvenilirliğini artırmasına yardımcı olur.
3 Fazlı DIN Eco Serisi
3 Fazlı DIN Eco Serisi, güç dağıtım panoları, kontrol panoları ve ekipman seviyesindeki yardımcı güç uygulamaları için 120 W ila 960 W çıkış gücü sunar. Üç fazlı AC girişi ve düşük yüksüz güç tüketimi, güç verimliliği ile kontrol kararlılığını dengeler ve ekipmanın uzun süreli çalışmasını destekler.
- Üç fazlı AC giriş
- 50°C'ye kadar tam yükte çalışma
- Sabit akım devresi
- Düşük yüksüz güç tüketimi
1 Fazlı DIN Pro Serisi
1 Fazlı DIN Pro Serisi, kritik yapay zeka veri merkezi ekipmanları için Delta'nın önerdiği DIN ray tipi yardımcı güç kaynağı çözümüdür. Kontrol, izleme, iletişim modülleri ve ekipman seviyesindeki yardımcı güç uygulamaları için uygundur. 5 saniye boyunca %150 Power Boost özelliği, başlatma, geçiş ve geçici yük taleplerini güvenilir şekilde karşılar. 60°C'ye kadar tam yükte çalışma özelliği ise kontrol panoları, güç dağıtım panoları ve yüksek yoğunluklu ekipmanların yüksek sıcaklık gereksinimlerini karşılar.
- 120 W ila 960 W çıkış gücü
- 5 saniye boyunca %150 Power Boost
- 60°C'ye kadar tam yükte çalışma
- Sistem seviyesinde güç kontrolü için dahili Remote ON/OFF
- Zorlu çalışma ortamları için konformal kaplama
- Düşük yüksüz güç tüketimi
PMR Serisi
PMR Serisi, daha yüksek güçlü yardımcı güç veya ekipman içine entegre güç kaynağı gerektiren platformlar için 150 W ila 1.500 W çıkış gücü sunar. Düşük profilli 1U tasarım, montaj alanından tasarruf sağlar ve yüksek yoğunluklu ekipmanlarda entegrasyon esnekliğini artırır.
- 1.500 W'a kadar çıkış gücü
- Düşük profilli 1U tasarım
- Dahili PFC
- ≥600 W modellerde dahili Remote ON/OFF
- IEC 60335 ve IEC 61558 onayları
PMS Serisi
PMS Serisi, dijital izleme, paralel genişletme ve sistem seviyesinde güç yönetimi gerektiren ekipmanlar için 750 W ila 2.500 W arasında ölçeklenebilir bir güç mimarisi sunar. Aktif akım paylaşımı ve PMBus® arayüzü, ekipman üreticilerinin daha esnek, izlenebilir ve ölçeklenebilir güç mimarileri oluşturmasına yardımcı olur.
- Dengeli yük dağılımı için aktif akım paylaşımı
- Dijital izleme için dahili PMBus® arayüzü
- Sistem seviyesinde güç yönetimini ve durum bildirimini destekler
- Çıkış gücünü artırmak için en fazla 6 güç kaynağının paralel bağlantısını destekler
DIN Pro Yedeklilik Modülü
DIN Pro Yedeklilik Modülü, yüksek güvenilirlik gerektiren kritik kontrol ve izleme devreleri için tasarlanmıştır. İki güç kaynağıyla birlikte kullanıldığında 1+1 veya N+1 yedeklilik mimarilerini destekleyerek güç kaynağı kararlılığını ve sürekliliğini artırır ve tek hata noktası riskini azaltır.
- 1+1 ve N+1 yedeklilik yapılandırmalarını destekler
- Dahili ORing MOSFET
- Çift DC OK LED göstergesi
- Sistem durum izleme için alarm rölesi kontağı