Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
5V,12V
73W
5A,4A
90-264Vac
129 x 97 x 30 mm
5.08” x 3.82” x 1.18”
0.276 kg (0.61 lb)
Datasheet
アップロード日 03-Jun-2025
Manual
アップロード日 06-May-2024
Image
Mechanical Drawing
アップロード日 15-May-2020
.DXF
アップロード日 22-Apr-2020
.STP
BIS
CB
アップロード日 16-Jan-2023
CCC
CE & UKCA
アップロード日 21-Jun-2021
EAC
KC
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 28-May-2024
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
TUV
UL
24V
350.4W
14.6A
180-264 Vac
12V
2500W
0-208.3A
85-264 Vac
720W
60A
90-264 Vac
600W
25A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。