48V
350.4W
7.3A
90-132Vac, 180-264Vac (Selectable by Switch)
215 x 115 x 30 mm
8.46” x 4.53” x 1.18”
0.833 kg (1.84 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| PMT-48V350W2BM | UL/EAC approval |
48V
350.4W
7.3A
90-132Vac, 180-264Vac (Selectable by Switch)
215 x 115 x 30 mm
8.46” x 4.53” x 1.18”
0.833 kg (1.84 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| PMT-48V350W2BM | UL/EAC approval |