PMT-48V150W2CA

ユニット型

PMT2 シリーズ

PMT-48V150W2CA

出力電圧

48V

出力電力

158.4W

出力電流

0-3.3A

入力電圧

90-264 Vac

寸法 (L x W x H)

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

単位重量

0.392 kg (0.86 lb)

主な特長・機能
  • IEC/BS EN/EN 60335-1、IEC/BS EN/EN 61558-1、IEC/BS EN/EN 61558-2-16に準拠した家電製品認証
  • 定電流設計
  • 無負荷電力消費量 < 0.3W
  • 薄型設計:高さ30mm
  • OVC III、汚染度3
  • 幅広い動作温度 -30°C~70°C(コールドスタート -40°Cに対応)
  • 高調波電流に関するIEC/BS EN/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
アプリケーション
PMT-48V150W2CA
PMT-48V150W2CA

ユニット型

PMT2 シリーズ

PMT-48V150W2CA

主な特長・機能
  • IEC/BS EN/EN 60335-1、IEC/BS EN/EN 61558-1、IEC/BS EN/EN 61558-2-16に準拠した家電製品認証
  • 定電流設計
  • 無負荷電力消費量 < 0.3W
  • 薄型設計:高さ30mm
  • OVC III、汚染度3
  • 幅広い動作温度 -30°C~70°C(コールドスタート -40°Cに対応)
  • 高調波電流に関するIEC/BS EN/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
出力電圧

48V

出力電力

158.4W

出力電流

0-3.3A

入力電圧

90-264 Vac

寸法

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

単位重量

0.392 kg (0.86 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 03-Jun-2025

Manual

アップロード日 05-Apr-2024

Image

アップロード日 04-Jun-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 10-Jun-2021

.DXF

アップロード日 10-Jun-2021

.STP

アップロード日 10-Jun-2021

BIS

アップロード日 04-Jun-2025

BSMI

アップロード日 09-Jun-2021

CB

アップロード日 16-Jan-2023

CCC

アップロード日 03-Jun-2025

CE & UKCA

アップロード日 10-Jun-2021

EAC

アップロード日 09-Jun-2021

REACH

アップロード日 09-May-2024

RoHS

アップロード日 28-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 09-Jun-2021

UL

アップロード日 09-Jun-2021

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします