PMT-36V350W2BR

ユニット型

PMT2 シリーズ

PMT-36V350W2BR

出力電圧

36V

出力電力

349.2W

出力電流

9.7A

入力電圧

90-132Vac, 180-264Vac (Selectable by Switch)

寸法 (L x W x H)

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

単位重量

0.833 kg (1.84 lb)

主な特長・機能
  • スイッチで選択可能なAC入力電圧範囲 (90-132Vac, 180-264Vac)
  • 無負荷電力消費量 < 0.75W
  • 薄型設計:高さ 30mm
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
  • オプションで150%ピーク出力に対応
  • 幅広い動作温度 -40°C~70°C
モデル 説明
PMT-36V350W2BM UL/EAC approval
アプリケーション


PMT-36V350W2BR
PMT-36V350W2BR

ユニット型

PMT2 シリーズ

PMT-36V350W2BR

主な特長・機能
  • スイッチで選択可能なAC入力電圧範囲 (90-132Vac, 180-264Vac)
  • 無負荷電力消費量 < 0.75W
  • 薄型設計:高さ 30mm
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
  • オプションで150%ピーク出力に対応
  • 幅広い動作温度 -40°C~70°C
出力電圧

36V

出力電力

349.2W

出力電流

9.7A

入力電圧

90-132Vac, 180-264Vac (Selectable by Switch)

寸法

215 x 115 x 30 mm

8.46” x 4.53” x 1.18”

単位重量

0.833 kg (1.84 lb)

アプリケーション
モデル 説明
PMT-36V350W2BM UL/EAC approval

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 03-Jun-2025

Manual

アップロード日 06-May-2024

Image

アップロード日 04-Jun-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 15-May-2020

.DXF

アップロード日 02-Feb-2026

.STP

アップロード日 02-Feb-2026

BIS

アップロード日 03-Jun-2025

BSMI

アップロード日 04-Jun-2024

CB

アップロード日 16-Jan-2023

CE & UKCA

アップロード日 21-Jun-2021

EAC

アップロード日 22-Apr-2020

REACH

アップロード日 09-May-2024

RoHS

アップロード日 28-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 22-Apr-2020

UL

アップロード日 22-Apr-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします