IEC 60068-2-6, Sine Wave: 20 Hz to 500Hz (5 G); 10 min per cycle, 60min for each axis (X, Y,Z)
衝撃試験 (動作中)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 10 G for a duration of 11 ms, 3 shock for each 3 directions.
動作温度
-30°C to +70°C ( -40°C Cold Start )
保管温度
-40°C to +85°C
パワーディレーティング
> 50°C de-rate power by 2% / °C
使用湿度
20 to 90% RH (Non-Condensing)
衝撃試験 (非作動)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50 G for a duration of 11 ms, 3 shocks for each 3 directions
振動試験 (非作動)
IEC 60068-2-6, Random: 5 Hz to 500 Hz (2.09 G); 20 min per axis for all X, Y, Z direction
保管湿度
-
動作高度
0 to 5,000 Meters (0 to 16,400 ft)
汚染度
3
バンプテスト(動作中)
-
過電圧カテゴリ
II (Compliance to EN 62477-1 OVC III with 2000 meters altitude)
Corrosion
-
衝撃
-
振動
-
電源音声ノイズ
-
過電圧
33.0 V - 40.5 V SELV Output, Latch Mode
過負荷/過電流
110-175% of rated load current, Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery)
過温度
Latch Mode
短絡
Hiccup Mode, Non-Latching (Auto-Recovery when the fault is removed)
逆極性保護
-
保護等級
-
衝撃に対する保護
Class I with Protechtion Earth connection
入力極性保護機能
-
バッテリー極性保護機能
-
バッテリー異常電圧保護機能
-
過放電保護機能
-
過負荷
-
過電流
-
内部ヒューズ
-
入力低電圧時の保護
-
MTBF
> 700,000 hrs as per Telcordia SR-332 I/P: 230Vac, O/P: 100% Load, Ta: 25°C)
キャパシタ予想寿命
10 years (230Vac, 50% load @ 40°C)
安全証明書
-
電気安全規格
TUV Bauart: EN 62368-1, EN 60335-1, EN 61558-1/-2-16 cULus: UL 62368-1, and CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 CB scheme: IEC 62368-1, IEC 60950-1, IEC 60335-1, IEC 61558-1/-2-16 CCC: GB 4943 (design compliance) EAC: TP TC 004/2011 BSMI: CNS 14336-1 BIS: 13252 (Part 1) GB: 4943.1
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
医療安全規格
-
ガルバニック絶縁
Input to Output: 4.0 KVac Input to Ground: 2.0 KVac Output to Ground: 1.25 KVac
産業用制御装置
-
Hazardous Location / ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Electrical Equipments of Machines
-
Electrical Equipment for Use in Electrical Power Installations
-
安全特別低電圧
SELV
Maritime
-
材料と部品
-
絶縁抵抗
-
PE抵抗
-
UKCA
In conformance with Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 and Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
エミッション
(CE & RE) CISPR 32, EN/ BS EN 55032, EN/ BS EN 61000-6-4, KN 32, AS/NZS CISPR 32 Compliance to EN/BS EN 55014-1, FCC Title 47, EN/ BS EN 61000-6-3 : Class B
イミュニティ
EN/ BS EN 55035, KN 35, EN/BS EN 61000-6-2 Compliance to EN/BS EN 55014-2, EN/BS EN 61000-6-1