Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
52.8W
2.2A
180-264 Vac
99 x 82 x 29 mm
3.90” x 3.23” x 1.14”
0.176 kg (0.39 lb)
Datasheet
アップロード日 13-Nov-2024
Manual
アップロード日 31-Oct-2024
Image
アップロード日 02-Apr-2025
Mechanical Drawing
.DXF
アップロード日 01-Nov-2024
.STP
BIS
CB
CCC
CE
アップロード日 09-Nov-2024
RoHS
53W
90-264Vac
36V
52.2W
1.45A
48V
1.1A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。