PMT-24V200W2BR

ユニット型

PMT2 シリーズ

PMT-24V200W2BR

出力電圧

24V

出力電力

211.2W

出力電流

0-8.8A

入力電圧

90-132 Vac, 180-264 Vac (Selectable by Switch)

寸法 (L x W x H)

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

単位重量

0.42 kg (0.93 lb)

主な特長・機能
  • IEC/EN/BS EN 60335-1、IEC/EN/BS EN 61558-1、IEC/EN/BS EN 61558-2-16に準拠した汚染度3の家電製品認証
  • スイッチで選択可能なAC入力電圧範囲 (90-132Vac, 180-264Vac)
  • 無負荷電力消費量 < 0.5W
  • 薄型設計:高さ30mm
  • 過電圧 カテゴリIII
  • 幅広い動作温度 -40°C~70°C(コールドスタート -40°Cに対応)
  • 高調波電流に関するIEC/BS EN/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
モデル 説明
PMT-24V200W2BM UL approval
PMT-24V200W2BRB UL/TUV/CE approval, single side conformal coating
PMT-24V200W2BMB UL approval, single side conformal coating
アプリケーション
PMT-24V200W2BR
PMT-24V200W2BR

ユニット型

PMT2 シリーズ

PMT-24V200W2BR

主な特長・機能
  • IEC/EN/BS EN 60335-1、IEC/EN/BS EN 61558-1、IEC/EN/BS EN 61558-2-16に準拠した汚染度3の家電製品認証
  • スイッチで選択可能なAC入力電圧範囲 (90-132Vac, 180-264Vac)
  • 無負荷電力消費量 < 0.5W
  • 薄型設計:高さ30mm
  • 過電圧 カテゴリIII
  • 幅広い動作温度 -40°C~70°C(コールドスタート -40°Cに対応)
  • 高調波電流に関するIEC/BS EN/EN 61000-3-2、クラス Aに適合
  • Telcordia SR-332に準拠した高MTBF > 700,000時間
出力電圧

24V

出力電力

211.2W

出力電流

0-8.8A

入力電圧

90-132 Vac, 180-264 Vac (Selectable by Switch)

寸法

159 x 97 x 30 mm

6.26” x 3.82” x 1.18”

単位重量

0.42 kg (0.93 lb)

アプリケーション
モデル 説明
PMT-24V200W2BM UL approval
PMT-24V200W2BRB UL/TUV/CE approval, single side conformal coating
PMT-24V200W2BMB UL approval, single side conformal coating

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 03-Jun-2025

Manual

アップロード日 06-May-2024

Image

アップロード日 04-Jun-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 10-Jun-2021

.DXF

アップロード日 10-Jun-2021

.STP

アップロード日 10-Jun-2021

BIS

アップロード日 03-Jun-2025

BSMI

アップロード日 10-Jun-2021

CB

アップロード日 16-Jan-2023

CCC

アップロード日 03-Jun-2025

CE & UKCA

アップロード日 10-Jun-2021

EAC

アップロード日 10-Jun-2021

KC

アップロード日 10-Jun-2021

REACH

アップロード日 09-May-2024

RoHS

アップロード日 28-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 10-Jun-2021

UL

アップロード日 10-Jun-2021

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします