12V
36W
3A
90-264Vac
99 x 82 x 29 mm
3.90” x 3.23” x 1.14”
0.165 kg (0.36 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| PMT-12V35W2BAB | Single side conformal coating |
12V
36W
3A
90-264Vac
99 x 82 x 29 mm
3.90” x 3.23” x 1.14”
0.165 kg (0.36 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| PMT-12V35W2BAB | Single side conformal coating |