4.2V
252W
60A
88-264Vac
215 x 115 x 30 mm
8.46” x 4.53” x 1.18”
0.76 kg (1.68 lb)
** 生産中止品 **
| モデル | 説明 |
|---|---|
| PMR-4V320WCGA | Front face connector |
** 生産中止品 **
4.2V
252W
60A
88-264Vac
215 x 115 x 30 mm
8.46” x 4.53” x 1.18”
0.76 kg (1.68 lb)
| モデル | 説明 |
|---|---|
| PMR-4V320WCGA | Front face connector |