PJH-24V300WBCA

基板型

PJH シリーズ

PJH-24V300WBCA

出力電圧

24V

出力電力

300W

出力電流

12.5A

入力電圧

90-264Vac

寸法 (L x W x H)

127 x 76.2 x 35.8 mm

5.00” x 3.00” x 1.41”

単位重量

0.45 kg (0.99 lb)

主な特長・機能
  • IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1、IEC/EN 61558-2-16などを含む主要な安全認証
  • 汎用AC入力電圧範囲でクラスIまたはクラスII(二重分離)構成に利用可能
  • 300Wファン冷却、最大240Wの対流冷却
  • 最大94.0%の高効率
  • 内蔵アクティブPFC、リモートオン/オフ、リモートセンス、パワーグッド信号、12VSB(6W)またはオプションの5VSB(6W)
  • 無負荷電力消費量 <0.5W、および低接地漏れ電流 <0.75mA
  • -40°という非常に低温でのコールドスタート
モデル 説明
PJH-24V300WBBA Voltage Standby: 5 V, JST connector
アプリケーション


PJH-24V300WBCA
PJH-24V300WBCA

基板型

PJH シリーズ

PJH-24V300WBCA

主な特長・機能
  • IEC/EN/UL 60950-1、IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN 60335-1、IEC/EN 61558-1、IEC/EN 61558-2-16などを含む主要な安全認証
  • 汎用AC入力電圧範囲でクラスIまたはクラスII(二重分離)構成に利用可能
  • 300Wファン冷却、最大240Wの対流冷却
  • 最大94.0%の高効率
  • 内蔵アクティブPFC、リモートオン/オフ、リモートセンス、パワーグッド信号、12VSB(6W)またはオプションの5VSB(6W)
  • 無負荷電力消費量 <0.5W、および低接地漏れ電流 <0.75mA
  • -40°という非常に低温でのコールドスタート
出力電圧

24V

出力電力

300W

出力電流

12.5A

入力電圧

90-264Vac

寸法

127 x 76.2 x 35.8 mm

5.00” x 3.00” x 1.41”

単位重量

0.45 kg (0.99 lb)

アプリケーション
モデル 説明
PJH-24V300WBBA Voltage Standby: 5 V, JST connector

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 25-Dec-2023

Manual

アップロード日 22-Apr-2020

Image

アップロード日 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 20-Dec-2023

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 21-Mar-2025

CB

アップロード日 20-Nov-2023

CE

アップロード日 02-Jun-2020

REACH

アップロード日 09-May-2024

RoHS

アップロード日 28-May-2024

SIQ

アップロード日 20-Nov-2023

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

UKCA

アップロード日 22-Nov-2021

UL

アップロード日 22-Apr-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします