Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
24V
40A
null
211.5 x 148 x 109.2 mm
8.33” x 5.83” x 4.30”
1.4 kg (3.09 lb)
Datasheet
アップロード日 12-Jan-2023
Image
アップロード日 01-Apr-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 05-Aug-2021
.DXF
.STP
Operating Guideline
アップロード日 20-Jan-2026
CE & UKCA
アップロード日 09-Aug-2021
REACH
アップロード日 08-May-2024
RoHS
アップロード日 27-May-2024
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
-
80A
10.8-60 Vdc
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。