Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
12V
120W
10A
108-305Vac
298.5 x 43.0 x 30.0 mm
11.75” x 1.69” x 1.18”
0.72 kg (1.59 lb)
Datasheet
アップロード日 28-Mar-2026
Image
アップロード日 31-Mar-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Apr-2020
.STP
CSA
アップロード日 25-Apr-2020
UL
24V
100W
4.17A
90-266Vac
150-550V
1650W
2A
187-528Vac
20W
0.85A
60W
2.5A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。