USVI-100024FG

LEDドライバ

USVI S24 シリーズ

USVI-100024FG

出力電圧

24V

出力電力

99.6W

出力電流

4.15A

入力電圧

108-305Vac

寸法 (L x W x H)

241.3 x 43 x 25.4 mm

9.50” x 1.69” x 1.00”

単位重量

0.49 kg (1.08 lb)

主な特長・機能
  • 定電圧設計
  • 汎用AC入力電圧120~277Vac
  • クラス2出力
  • 効率性 最大90%
  • 幅広い動作温度範囲-40°C〜 +55°C
  • 乾燥・湿気エリア定格
  • 高さは1インチと非常に低く、看板や冷蔵庫の用途に最適
アプリケーション


USVI-100024FG
USVI-100024FG

LEDドライバ

USVI S24 シリーズ

USVI-100024FG

主な特長・機能
  • 定電圧設計
  • 汎用AC入力電圧120~277Vac
  • クラス2出力
  • 効率性 最大90%
  • 幅広い動作温度範囲-40°C〜 +55°C
  • 乾燥・湿気エリア定格
  • 高さは1インチと非常に低く、看板や冷蔵庫の用途に最適
出力電圧

24V

出力電力

99.6W

出力電流

4.15A

入力電圧

108-305Vac

寸法

241.3 x 43 x 25.4 mm

9.50” x 1.69” x 1.00”

単位重量

0.49 kg (1.08 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 28-Mar-2026

Image

アップロード日 31-Mar-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 22-Apr-2020

RoHS

アップロード日 25-Apr-2020

UL

アップロード日 25-Apr-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします