USCT-040105LA

LEDドライバ

USCT LINEAR シリーズ

USCT-040105LA

出力電圧

20-50V

出力電力

40W

出力電流

0.35-1.05A

入力電圧

99-305Vac

寸法 (L x W x H)

280 x 30 x 25.4 mm

11.02” x 1.18” x 1.00”

単位重量

0.22 kg (0.49 lb)

主な特長・機能
  • 定電流設計
  • 汎用AC入力電圧 110~277Vac
  • 効率性 最大90%
  • DALIツールで定電流レベルを調整可能
  • DALI-2認証LEDドライバー、調光範囲1%~100%
アプリケーション


USCT-040105LA
USCT-040105LA

LEDドライバ

USCT LINEAR シリーズ

USCT-040105LA

主な特長・機能
  • 定電流設計
  • 汎用AC入力電圧 110~277Vac
  • 効率性 最大90%
  • DALIツールで定電流レベルを調整可能
  • DALI-2認証LEDドライバー、調光範囲1%~100%
出力電圧

20-50V

出力電力

40W

出力電流

0.35-1.05A

入力電圧

99-305Vac

寸法

280 x 30 x 25.4 mm

11.02” x 1.18” x 1.00”

単位重量

0.22 kg (0.49 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 14-Sep-2024

Image

アップロード日 02-Apr-2025

.DXF

アップロード日 14-Sep-2024

.STP

アップロード日 14-Sep-2024

FCC

アップロード日 14-Sep-2024

UL

アップロード日 14-Sep-2024

GUI Program

アップロード日 10-Apr-2025

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします