Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
16-54V
50W
0.35-1.4A
108-305Vac
280 x 30.0 x 25.4 mm
11.02” x 1.18” x 1.00”
0.37 kg (0.82 lb)
Datasheet
アップロード日 28-Mar-2026
Image
アップロード日 31-Mar-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Apr-2020
.STP
UL
GUI Program
アップロード日 10-Apr-2025
150-550V
1200W
2A
187-528Vac
12V
20W
1.7A
1400W
198-440Vac
24V
150W
6.25A
108-264 Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。