Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
12V
60W
5A
108-305Vac
165.1 x 43.1 x 30 mm
6.50” x 1.70” x 1.18”
0.38 (0.00 lb)
Datasheet
アップロード日 28-Mar-2026
Image
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Oct-2020
.STP
CSA
UL
20W
1.7A
200-550V
600W
2A
198-440Vac
80-310V
170W
0.2-1.05A
198-264Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。