EUCI-170105GLB

LEDドライバ

EUCI LITE シリーズ

EUCI-170105GLB

出力電圧

80-310V

出力電力

170W

出力電流

0.2-1.05A

入力電圧

198-264Vac

寸法 (L x W x H)

170.0 x 100.0 x 40.0 mm

6.69” x 3.94” x 1.57”

単位重量

0.98 (0.00 lb)

主な特長・機能

• NFC経由のワイヤレス構成インターフェイス
• DALI-2 パート207/251/253認証LEDドライバー
• 定電力モード設計で、出力電流は広範囲に調整可能:200mA~1050mA
• プログラム可能な機能: AOC/CLO/MTP/EOL
• 自律調光には固定タイマー、ミッドナイト中心タイマー、比率尺度変更タイマーの3つの「スマートタイマー調光」機能付き
• 廊下モードをDALIマスターまたはGUIソフトウェアで操作可能
• ポッティングによる振動、過酷な動作温度、湿気に対する堅牢な保護
• オーバーライド機能は、DALI調光コマンドを受信した場合に、スマートタイマー調光モードのいずれかで、任意の時間に出力を強制的に指定されたレベルに調光するために使用しますbr>• 最大94%の高効率
• 高サージ耐性保護(10K V/ 6K V)
• Zhagaの寸法基準に適合  

アプリケーション
EUCI-170105GLB
EUCI-170105GLB

LEDドライバ

EUCI LITE シリーズ

EUCI-170105GLB

主な特長・機能

• NFC経由のワイヤレス構成インターフェイス
• DALI-2 パート207/251/253認証LEDドライバー
• 定電力モード設計で、出力電流は広範囲に調整可能:200mA~1050mA
• プログラム可能な機能: AOC/CLO/MTP/EOL
• 自律調光には固定タイマー、ミッドナイト中心タイマー、比率尺度変更タイマーの3つの「スマートタイマー調光」機能付き
• 廊下モードをDALIマスターまたはGUIソフトウェアで操作可能
• ポッティングによる振動、過酷な動作温度、湿気に対する堅牢な保護
• オーバーライド機能は、DALI調光コマンドを受信した場合に、スマートタイマー調光モードのいずれかで、任意の時間に出力を強制的に指定されたレベルに調光するために使用しますbr>• 最大94%の高効率
• 高サージ耐性保護(10K V/ 6K V)
• Zhagaの寸法基準に適合  

出力電圧

80-310V

出力電力

170W

出力電流

0.2-1.05A

入力電圧

198-264Vac

寸法

170.0 x 100.0 x 40.0 mm

6.69” x 3.94” x 1.57”

単位重量

0.98 (0.00 lb)

アプリケーション

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 02-Jan-2025

Image

アップロード日 01-Jul-2025

.DXF

アップロード日 12-Jul-2023

.STP

アップロード日 12-Jul-2023

CB

アップロード日 12-Jul-2023

CE & UKCA

アップロード日 12-Jul-2023

ENEC

アップロード日 12-Jul-2023

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします