Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
36-107V
75W
0.5-1.4A
108-305Vac
167.5 x 60.0 x 37.5 mm
6.59” x 2.36” x 1.48”
0.9 kg (1.98 lb)
Datasheet
アップロード日 07-Jul-2026
Image
アップロード日 28-Mar-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Apr-2020
.STP
CB
CE
REACH
RoHS
UL
GUI Program
アップロード日 16-Nov-2026
200-550V
600W
2A
198-440Vac
12V
20W
1.7A
150-550V
1650W
187-528Vac
24V
96W
4A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。