Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
75-152V
320W
2.8A
249-528Vac
240 x 100 x 38 mm
9.45” x 3.94” x 1.50”
1.85 kg (4.08 lb)
Datasheet
アップロード日 25-Mar-2026
Image
アップロード日 31-Mar-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 22-Apr-2020
.STP
UL
アップロード日 01-Jun-2022
GUI Program
アップロード日 10-Apr-2025
80-310V
170W
0.2-1.05A
198-264Vac
150-550V
1650W
2A
187-528Vac
24V
150W
6.25A
108-264 Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。