Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
75-190V
200W
1.4A
254-528Vac
240 x 60 x 38 mm
9.45” x 2.36” x 1.50”
1.15 kg (2.54 lb)
Datasheet
アップロード日 25-Mar-2026
Image
アップロード日 01-Apr-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 01-Jun-2023
.STP
アップロード日 19-Nov-2021
FCC
UL
アップロード日 30-May-2022
GUI Program
アップロード日 10-Apr-2025
150-550V
1400W
2A
198-440Vac
200-550V
600W
24V
96W
4A
108-305Vac
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。