Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
18-52.4V
55W
1.4A
254-528Vac
167.5 x 60 x 37.5 mm
6.59” x 2.36” x 1.48”
0.83 kg (1.83 lb)
Datasheet
アップロード日 25-Mar-2026
Image
アップロード日 02-Apr-2025
Mechanical Drawing
アップロード日 01-Jun-2023
.STP
FCC
UL
GUI Program
アップロード日 10-Apr-2025
50-143V
100W
75-190V
200W
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。