LNV-48V320WAAA

LEDドライバ

LNV シリーズ

LNV-48V320WAAA

出力電圧

48V

出力電力

320W

出力電流

6.7A

入力電圧

180-528Vac

寸法 (L x W x H)

262 x 90 x 43.8 mm

10.31” x 3.54” x 1.72”

単位重量

1.19 Kg (2.62 lb)

主な特長・機能
  • 単相(L-N)または二相(L-L)広入力180~528Vac向けの設計
  • 効率性 最大94.0%
  • 6kV共通モードと4kVディファレンシャルモード サージ耐性
  • アクティブPFCIEC/EN 61000-3-2、クラスCに適合
  • 調整可能な電圧と電流、調光オプションあり
  • 屋内および屋外アプリケーション向けのIP65またはIP67アセンブリ
モデル 説明
LNV-48V320WBAA IP67, dimming cable & potentiometers, UL approval
LNV-48V320WDAA IP67, dimming cable, UL approval
タグ
indoor & outdoor, waterproof power supply
アプリケーション


LNV-48V320WAAA
LNV-48V320WAAA

LEDドライバ

LNV シリーズ

LNV-48V320WAAA

主な特長・機能
  • 単相(L-N)または二相(L-L)広入力180~528Vac向けの設計
  • 効率性 最大94.0%
  • 6kV共通モードと4kVディファレンシャルモード サージ耐性
  • アクティブPFCIEC/EN 61000-3-2、クラスCに適合
  • 調整可能な電圧と電流、調光オプションあり
  • 屋内および屋外アプリケーション向けのIP65またはIP67アセンブリ
出力電圧

48V

出力電力

320W

出力電流

6.7A

入力電圧

180-528Vac

寸法

262 x 90 x 43.8 mm

10.31” x 3.54” x 1.72”

単位重量

1.19 Kg (2.62 lb)

アプリケーション
モデル 説明
LNV-48V320WBAA IP67, dimming cable & potentiometers, UL approval
LNV-48V320WDAA IP67, dimming cable, UL approval
タグ
indoor & outdoor, waterproof power supply

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 09-Jun-2020

Manual

アップロード日 22-Apr-2020

Image

アップロード日 28-Mar-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 22-Apr-2020

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

REACH

アップロード日 08-May-2024

RoHS

アップロード日 27-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

UL

アップロード日 22-Apr-2020

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします