> 50°C de-rate power by 2.5% / °C < 120Vac de-rate power by 1.5% / Vac
使用湿度
5 to 95% RH (Non-Condensing)
衝撃試験 (非作動)
IEC 60068-2-27, Half Sine Wave: 50G for a duration of 11ms, 3 shocks for each 3 directions
振動試験 (非作動)
IEC 60068-2-6, Random: 5 Hz to 500 Hz (2.09G); 20 min per axis for all X, Y, Z direction
保管湿度
-
動作高度
0 to 3,000 Meters (9,840 ft.)
汚染度
2
バンプテスト(動作中)
-
過電圧カテゴリ
-
Corrosion
-
衝撃
-
振動
-
電源音声ノイズ
-
過電圧
27.6-33.6, Latch Mode
過負荷/過電流
95-108% of rated load current, constant current limit
過温度
Latch Mode
短絡
Auto-Recovery when the fault is removed Degree of
逆極性保護
-
保護等級
IP67
衝撃に対する保護
Class I with Primary Earth connection
入力極性保護機能
-
バッテリー極性保護機能
-
バッテリー異常電圧保護機能
-
過放電保護機能
-
過負荷
-
過電流
-
内部ヒューズ
-
入力低電圧時の保護
-
MTBF
> 700,000 hrs. as per Telcordia SR-332. (I/P: 120Vac, O/P: 100% load, Ta: 25°C)
キャパシタ予想寿命
7 years (I/P: 120Vac & 230Vac, O/P: 50% load @ Ta = 40°C)
安全証明書
-
電気安全規格
CB scheme: IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 ENEC: EN 61347-1, EN 61347-2-13, EN 62384 UL/cUL recognized: UL 8750 and CAN/CSA C22.2 No.250.13 (Safety approval and dry, damp, wet ratings)
CE
In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2014/35/EU
医療安全規格
-
ガルバニック絶縁
Input to Output: 3.3kVac Input to Ground: 2.0kVac Output to Ground: 1.5kVac
産業用制御装置
-
Hazardous Location / ATEX
-
II 3 G ATEX 2014/34/EU
-
Electrical Equipments of Machines
-
Electrical Equipment for Use in Electrical Power Installations
-
安全特別低電圧
-
Maritime
-
材料と部品
RoHS Directive 2011/65/EU Compliant
絶縁抵抗
-
PE抵抗
-
UKCA
-
Certificates for Other Countries
-
BIS
-
KC
-
Electrical Equipment for Measurement, Control, and Laboratory Use
-
ITE Safety
-
SIL3
-
エミッション
CISPR 15, EN 55015, Compliance to CISPR 32, EN 55032, FCC Title 47: Class B