EUCO-2K1200GIA

LEDドライバ

EUCO ARENA SPORT シリーズ

EUCO-2K1200GIA

出力電圧

250-550V

出力電力

2100W

出力電流

2A

入力電圧

198-440Vac

寸法 (L x W x H)

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

単位重量

5.8 kg (12.79 lb)

主な特長・機能
  • 3つの独立した出力チャンネル:2100W - 各チャンネル最大700W
  • 高ライン公称入力電圧220~400 VAC
  • 超高効率(97.8%)
  • 制御方法: DALI2/D4i
  • プログラム可能な出力電流範囲700〜2000mA
  • チャネルあたりの出力電圧範囲250~550Vdc
  • HDTV配信に適した超低ピーク間電流リップル(通常1%)
  • DALI-2設定可能な単一チャンネルまたはマルチチャンネル(最大3 x DT6)
  • 高精度な電力計を内蔵
  • 恒明出力(CLO)機能
  • ミッドナイト中心タイマーによる自律調光
  • 広範な調光範囲 0.1〜100%または0.4-100%
  • 入力サージ保護:DM 10kv、CM 10kv
  • IP66およびIK08エンクロージャー
  • 最大遠隔距離 200メートル
  • 非絶縁、クラスI
  • モデル 説明
    EUCO-2K1200GDA Control Interface: RDM/DMX
    アプリケーション
    EUCO-2K1200GIA
    EUCO-2K1200GIA

    LEDドライバ

    EUCO ARENA SPORT シリーズ

    EUCO-2K1200GIA

    主な特長・機能
  • 3つの独立した出力チャンネル:2100W - 各チャンネル最大700W
  • 高ライン公称入力電圧220~400 VAC
  • 超高効率(97.8%)
  • 制御方法: DALI2/D4i
  • プログラム可能な出力電流範囲700〜2000mA
  • チャネルあたりの出力電圧範囲250~550Vdc
  • HDTV配信に適した超低ピーク間電流リップル(通常1%)
  • DALI-2設定可能な単一チャンネルまたはマルチチャンネル(最大3 x DT6)
  • 高精度な電力計を内蔵
  • 恒明出力(CLO)機能
  • ミッドナイト中心タイマーによる自律調光
  • 広範な調光範囲 0.1〜100%または0.4-100%
  • 入力サージ保護:DM 10kv、CM 10kv
  • IP66およびIK08エンクロージャー
  • 最大遠隔距離 200メートル
  • 非絶縁、クラスI
  • 出力電圧

    250-550V

    出力電力

    2100W

    出力電流

    2A

    入力電圧

    198-440Vac

    寸法

    500 x 152 x 77 mm

    19.69” x 5.98” x 3.03”

    単位重量

    5.8 kg (12.79 lb)

    アプリケーション
    モデル 説明
    EUCO-2K1200GDA Control Interface: RDM/DMX

    ダウンロード

    ダウンロード

    Datasheet

    アップロード日 04-May-2026

    Manual

    アップロード日 25-Jan-2024

    Image

    アップロード日 02-Apr-2025

    Mechanical Drawing

    アップロード日 21-Jun-2024

    .STP

    アップロード日 21-Jun-2024

    CB

    アップロード日 25-Jan-2024

    CE

    アップロード日 17-Oct-2023

    CE & UKCA

    アップロード日 25-Jan-2024

    ENEC

    アップロード日 31-Mar-2025

    RCM

    アップロード日 25-Jan-2024

    RoHS

    アップロード日 25-Jan-2024

    UL

    アップロード日 25-Jan-2024

    GUI Program

    アップロード日 17-Jan-2025

    技術仕様

    技術仕様

    メルマガ登録する

    最新のイベント情報やニュースをお届けします

    メルマガ登録する

    最新のイベント情報やニュースをお届けします