EUCO-1K0140GDA

LEDドライバ

EUCO ARENA SPORT シリーズ

EUCO-1K0140GDA

出力電圧

260-500V

出力電力

1000W

出力電流

1.4A

入力電圧

198-440Vac

寸法 (L x W x H)

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

単位重量

5.4 kg (11.90 lb)

主な特長・機能
  • 調光可能な内蔵定電流2チャンネルLEDドライバー、DALI 2またはDMX/RDM制御インターフェース付き
  • 各チャンネルは個別にプログラム可能、出力チャンネルの最大出力は500W(合計1000W)
  • I-プログラミングツールで、各チャンネルの出力電流を500mA~1400mAの間に調整可能
  • スタジアム照明向けの非常に低い1%のPK間電流リップル
  • 調光範囲 0.1%~100%
  • 最大遠隔距離 200メートル
  • ERP(EU)2019/2020に準拠
モデル 説明
EUCO-1K0140GLA Control Interface: DALI 2
アプリケーション
EUCO-1K0140GDA
EUCO-1K0140GDA

LEDドライバ

EUCO ARENA SPORT シリーズ

EUCO-1K0140GDA

主な特長・機能
  • 調光可能な内蔵定電流2チャンネルLEDドライバー、DALI 2またはDMX/RDM制御インターフェース付き
  • 各チャンネルは個別にプログラム可能、出力チャンネルの最大出力は500W(合計1000W)
  • I-プログラミングツールで、各チャンネルの出力電流を500mA~1400mAの間に調整可能
  • スタジアム照明向けの非常に低い1%のPK間電流リップル
  • 調光範囲 0.1%~100%
  • 最大遠隔距離 200メートル
  • ERP(EU)2019/2020に準拠
出力電圧

260-500V

出力電力

1000W

出力電流

1.4A

入力電圧

198-440Vac

寸法

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

単位重量

5.4 kg (11.90 lb)

アプリケーション
モデル 説明
EUCO-1K0140GLA Control Interface: DALI 2

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 31-Jul-2025

Image

アップロード日 01-Apr-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 18-Sep-2021

.DXF

アップロード日 18-Sep-2021

.STP

アップロード日 18-Sep-2021

CB

アップロード日 18-Sep-2021

ENEC

アップロード日 18-Sep-2021

GUI Program

アップロード日 27-Sep-2024

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします