EUCO-1K4200GDA

LEDドライバ

EUCO ARENA SPORT シリーズ

EUCO-1K4200GDA

出力電圧

150-550V

出力電力

1400W

出力電流

2A

入力電圧

198-440Vac

寸法 (L x W x H)

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

単位重量

5.4 kg (11.90 lb)

主な特長・機能
  • 2つの個別にプログラム可能な出力チャネル
  • 最大出力 1400 W(2 x 700W/チャンネル)
  • 幅広い入力電圧:198~440V AC
  • 超高効率(97.8%)
  • プログラム可能な出力電流範囲700〜2000mA
  • 制御方法: DMX/RDM
  • DMX/RDMから構成可能な単一チャネルまたはマルチチャネル
  • W広範な調光範囲 0.1〜100%
  • 低電流リップル(1%)
  • フリッカーのないHDTV配信
  • 残光効果なし
  • 高精度な電力計を内蔵
  • 不変ルーメン出力(CLO)
  • スマートタイマー調光(STD)
  • IP66およびIK08認証エンクロージャー
  • 最大遠隔距離 300メートル
モデル 説明
EUCO-1K4200GIA Control Interface: DALI-2 & D4i
アプリケーション
EUCO-1K4200GDA
EUCO-1K4200GDA

LEDドライバ

EUCO ARENA SPORT シリーズ

EUCO-1K4200GDA

主な特長・機能
  • 2つの個別にプログラム可能な出力チャネル
  • 最大出力 1400 W(2 x 700W/チャンネル)
  • 幅広い入力電圧:198~440V AC
  • 超高効率(97.8%)
  • プログラム可能な出力電流範囲700〜2000mA
  • 制御方法: DMX/RDM
  • DMX/RDMから構成可能な単一チャネルまたはマルチチャネル
  • W広範な調光範囲 0.1〜100%
  • 低電流リップル(1%)
  • フリッカーのないHDTV配信
  • 残光効果なし
  • 高精度な電力計を内蔵
  • 不変ルーメン出力(CLO)
  • スマートタイマー調光(STD)
  • IP66およびIK08認証エンクロージャー
  • 最大遠隔距離 300メートル
出力電圧

150-550V

出力電力

1400W

出力電流

2A

入力電圧

198-440Vac

寸法

500 x 152 x 77 mm

19.69” x 5.98” x 3.03”

単位重量

5.4 kg (11.90 lb)

アプリケーション
モデル 説明
EUCO-1K4200GIA Control Interface: DALI-2 & D4i

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 30-Sep-2025

Manual

アップロード日 23-Aug-2024

Image

アップロード日 01-Jul-2025

Mechanical Drawing

アップロード日 23-Aug-2024

CB

アップロード日 26-Aug-2024

ENEC

アップロード日 31-Mar-2025

RCM

アップロード日 26-Aug-2024

GUI Program

アップロード日 17-Jan-2025

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします