Click the link below to download the file.
Get your files as below link
Dowload link
5V
35W
7A
85-264Vac
98 x 98 x 38 mm
3.86” x 3.86” x 1.50”
0.23 kg (0.51 lb)
Datasheet
アップロード日 29-May-2025
Manual
アップロード日 22-Apr-2020
Image
アップロード日 01-Oct-2026
Mechanical Drawing
アップロード日 27-May-2022
.DXF
.STP
BIS
アップロード日 26-Jun-2024
CB
アップロード日 18-Mar-2021
CCC
CE & UKCA
アップロード日 25-May-2021
REACH
アップロード日 09-May-2024
RoHS
アップロード日 28-May-2024
TSCA
アップロード日 15-Nov-2023
TUV
UL
48V
600W
12.5A
90-132Vac, 180-
275W
55A
24V
1500W
62.5A
90-264 Vac
36V
1000W
28A
DeltaPSUのメルマガに登録すると最新の製品情報を知ることができます。 プライバシーポリシー.
DeltaPSU will use the information you provide on this form to be in touch with you.
配信停止を希望の方は、メール内のURLから配信停止手続きを行ってください。いただいた個人データは大切に保管いたします。