DRS-5V50W1NZ

DINレール

SYNC シリーズ

DRS-5V50W1NZ

出力電圧

5V

出力電力

25W

出力電流

5A

入力電圧

85-264Vac

寸法 (H x W x D)

75 x 30 x 89.5 mm

2.95” x 1.18” x 3.52”

単位重量

0.16 kg (0.35 lb)

主な特長・機能
  • 超コンパクトサイズで、入力-出力間および入力-アース端子間を最大3.0KVacまでガルバニック絶縁します
  • 汎用AC入力電圧、-10°C~+55°Cのフル出力動作
  • 効率性 最大82.0%
  • 低接地漏れ電流 264Vac時 <0.75mA
  • 内蔵DC OKリレー接点オプションあり
  • -40°Cという非常に低温でのコールドスタート
  • NEC クラス2 /限定電源(LPS)認定 (DRS-5V50W1N☐)
  • IEC/EN/UL 62368-1に対する認証



モデル 説明
DRS-5V50W1NR Without DC OK contact
タグ
NEC Class 2
アプリケーション


DRS-5V50W1NZ
DRS-5V50W1NZ

DINレール

SYNC シリーズ

DRS-5V50W1NZ

主な特長・機能
  • 超コンパクトサイズで、入力-出力間および入力-アース端子間を最大3.0KVacまでガルバニック絶縁します
  • 汎用AC入力電圧、-10°C~+55°Cのフル出力動作
  • 効率性 最大82.0%
  • 低接地漏れ電流 264Vac時 <0.75mA
  • 内蔵DC OKリレー接点オプションあり
  • -40°Cという非常に低温でのコールドスタート
  • NEC クラス2 /限定電源(LPS)認定 (DRS-5V50W1N☐)
  • IEC/EN/UL 62368-1に対する認証



出力電圧

5V

出力電力

25W

出力電流

5A

入力電圧

85-264Vac

寸法

75 x 30 x 89.5 mm

2.95” x 1.18” x 3.52”

単位重量

0.16 kg (0.35 lb)

アプリケーション
モデル 説明
DRS-5V50W1NR Without DC OK contact
タグ
NEC Class 2

ダウンロード

ダウンロード

Datasheet

アップロード日 22-Nov-2021

Manual

アップロード日 23-Sep-2021

Image

アップロード日 09-May-2026

Mechanical Drawing

アップロード日 22-Apr-2020

.DXF

アップロード日 22-Apr-2020

.STP

アップロード日 22-Apr-2020

CB

アップロード日 09-Apr-2024

CE

アップロード日 09-Apr-2024

EAC

アップロード日 22-Apr-2020

REACH

アップロード日 09-May-2024

RoHS

アップロード日 28-May-2024

TSCA

アップロード日 15-Nov-2023

TUV

アップロード日 22-Apr-2020

UKCA

アップロード日 22-Nov-2021

UL

アップロード日 09-Apr-2024

技術仕様

技術仕様

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします

メルマガ登録する

最新のイベント情報やニュースをお届けします